MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 R
-
Contatto a crimpare
1013420
Contatto a crimpare, corrente nominale: 6 A, tipo di connessione del contatto: Femmina, tipo di connessione: Connessione a crimpare, superficie contatti: Oro, tipo di confezione: Cintura
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | MCC 0,5-MP |
| Passo | 0 mm |
| Collegamento | Connessione a crimpare |
| Tipo di connessione del contatto | Femmina |
| Lunghezza del tratto da spelare | 4,1 mm ... 4,5 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 20 |
| Superficie contatti | Oro Au |
| Materiale superficie contatti | Oro |
| Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (3 - 6 µm Sn) |
| Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale) | Oro (0,25 Au) |
| Finitura superficiale | Rivestimento selettivo |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Passo | - |
| Corrente nominale IN | 6 A |
| Confezione | Cintura |
| Codice articolo | 1013420 |
| Pezzi/conf. | 5’000 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5’000 Pezzi |
| Codice vendita | AAACAB |
| Codice prodotto | AAACAB |
| GTIN | 4055626492506 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0.102 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0.102 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.036 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
MCC 0,5/ 2-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1012266
-
MCC 0,5/ 3-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1012267
-
MCC 0,5/ 4-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1012268
-
MCC 0,5/ 5-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1012269
-
MCC 0,5/ 6-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1012270
-
MCC 0,5/ 7-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1012271
-
MCC 0,5/ 8-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1012272
-
MCC 0,5/ 9-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1012273
-
MCC 0,5/10-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1012274
-
MCC 0,5/11-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1012276
-
MCC 0,5/12-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1012277
-
MCC 0,5/13-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1012278
-
MCC 0,5/14-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1012279
-
MCC 0,5/15-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1012281
-
MCC 0,5/16-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1012282
-
DMCC 0,5/ 2-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1027603
-
DMCC 0,5/ 3-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1027605
-
DMCC 0,5/ 4-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1027606
-
DMCC 0,5/ 5-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1027607
-
DMCC 0,5/ 6-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1027608
-
DMCC 0,5/ 7-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1027609
-
DMCC 0,5/ 8-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1027610
-
DMCC 0,5/ 9-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1027611
-
DMCC 0,5/10-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1027612
-
DMCC 0,5/11-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1027613
-
DMCC 0,5/12-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1027614
-
DMCC 0,5/13-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1027615
-
DMCC 0,5/14-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1027616
-
DMCC 0,5/15-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1027617
-
DMCC 0,5/16-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati 1027618
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen