Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Pinza a crimpare
1064998

Pinza a crimpare, per connettori a crimpare COMBICON sezione: 0,14 ... 0,75 mm2. Bloccaggio forzato sbloccabile, crimpatura parallela di precisione, inserimento frontale, crimpatura B, 2 ausili per il posizionamento incl.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Contatto a crimpare femmina PTCM-MP-P...
Contatto a crimpare femmina MCC 0,5-MP...
Gli stampi realizzati in modo preciso offrono una qualità elevata e costante nella lavorazione dei contatti
Movimento parallelo degli incavi per risultati di crimpatura simmetrici e ottimali
Contatto a crimpare maschio PTCM-MP-PI...
Forza di crimpatura elevata con bassa forza manuale
Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti