MCC 0,5/11-ST-2,54 - Connettore per circuiti stampati
1012276

linea di prodotti COMBICON Connectors XS
sezione 0,75 mm2
tipo di connessione Connessione a crimpare
tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,75 mm2, colore: nero, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 11, numero di file: 1, numero poli: 11, numero di connessioni: 11, serie di prodotti: MCC 0,5/..-ST, passo: 2,54 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON FMC 0,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili





I vantaggi

Connessione economica di cavi crimpati in grandi quantità
I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
Utensili per la crimpatura manuale e automatica opzionali