DMCV 0,5/ 2-G1SHL-2,54P20THR24 - Presa base per circuiti stampati
1150824

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 0,34 mm2, colore: nero, corrente nominale: 5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, numero poli: 2, serie di prodotti: DMCV 0,5/..-G1SHL-THR, passo: 2,54 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, lunghezza pin [P]: 2 mm, sistema di spine: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Caratteristiche elettriche: schermato, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: connessione schermata, tipo di fissaggio: Lock & Shield, tipo di confezione: Nastro larghezza 24 mm, Adatto per CAT5

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Soddisfa i requisiti CAT5 conformemente a EN 50173 e ISO/IEC 11801