M23-16P1N8A80DUS
-
Connettore per cavi
1681371
M23, Connettore per cavi, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio rapido ONECLICK, Numero di poli: 16, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 3 mm ... 15 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Nota per il funzionamento | Tenere conto della curva di declassamento. |
Istruzioni per l’ordine: | Contatti a crimpare 16x Ø 1 mm, da ordinare separatamente |
Avvertenza di sicurezza | |
Indicazioni di sicurezza | AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. |
• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. | |
• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. | |
• Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali. | |
• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). | |
• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
• Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa | |
• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. | |
• Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact | |
• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. | |
• Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato. | |
• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
• Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo. | |
• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |
Corpo isolante | |
Codifica | N |
Collegamento | Connessione a crimpare |
Tipo di commutazione del contatto | Spina |
Applicazione | Segnale |
Numero di poli | 16 |
Senso di rotazione | standard |
Piano d'inserimento | 16 |
Numero Contatto (Contatti di segnale) | 16 |
Diametro Contatto (Contatti di segnale) | 1 mm |
Sezione fili min. Contatto (Contatti di segnale) | 0,08 mm² |
Sezione fili max. Contatto (Contatti di segnale) | 1 mm² |
Corrente di dimensionamento Contatto (Contatti di segnale) | 8 A (a una sezione di connessione max.) |
Tensione nominale Contatto (Contatti di segnale) | 125 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 2 kV |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Custodia | |
Esecuzione | Custodia per connettore per cavi |
Tipo di filettatura | M23 |
Tipo | diritto |
Tipo di bloccaggio | Bloccaggio rapido ONECLICK |
Connessione a vite Pg | senza |
Materiale (Custodia) | GD-Zn |
Grado di protezione (inserito) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
Guarnizione | |
Diametro esterno conduttore | 3 mm ... 15 mm (Guarnizione universale) |
Materiale guarnizione | FKM |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP68 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (vedere derating) |
Temperatura costante | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |
Codice articolo | 1681371 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABRABB |
Codice prodotto | ABRABB |
GTIN | 4067923236134 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 98.92 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 98.92 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SF-Z0027 - Chiave a dente 1607455
-
RF-Z0007 - Chiave speciale 1614347
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP20 - Cappuccio di protezione in plastica 1055744
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP67 - Cappuccio di protezione in plastica 1055745
-
RC-11P2000 - Contatto a crimpare 1596770
-
RC-12P2000 - Contatto a crimpare 1597862
-
RC-1KP2000 - Contatto a crimpare 1602996
-
RC-22P2000 - Contatto a crimpare 1603321
-
RC-22P2300 - Contatto a crimpare 1603324
-
RC-22P2400 - Contatto a crimpare 1603325
-
RC-21P2000 - Contatto a crimpare 1603310
-
RC-21P2300 - Contatto a crimpare 1603313
-
RC-21P2400 - Contatto a crimpare 1611637
I vantaggi
Sistema di bloccaggio rapido ONECLICK con posizione di chiusura visiva, tattile e acusticamente chiara
Soluzioni compatibili con tutti i produttori per bloccaggi standard e rapidi
Affidabile anche nelle condizioni più difficili: connettore per cavi con freno a vibrazione
Design moderno e coerente per un elevato comfort operativo
Confezionamento del cavo semplice ed economico: schermatura uniforme da M17 a M40
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen