UP 6/ 1-M BU - Maschio
3060775
N. ELDAS®: 158943455

Maschio, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,2 mm2- 6 mm2, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili