UP 6/ 1-L GNYE - Maschio
3060759
E-No: 158942465

Maschio, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,2 mm2- 6 mm2, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili