SPE-T1-M12HC2FSF-180
-
Connettori per circuiti stampati SPE
1439722
Connettori per circuiti stampati SPE, numero poli: 7, CAT B (ISO/IEC 63171), materiale: LCP, tipo di connessione: Attacco a saldare THR
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Quali sono i vantaggi di un connettore ibrido M12 SPE?
Il connettore ibrido SPE è dotato di un elemento dati SPE molto compatto. Ciò consente di avere più spazio per i contatti di potenza e comporta i seguenti vantaggi:
- Classi di potenza superiori
- Maggiore flessibilità grazie a un equipaggiamen...
Vedi di più
Il connettore ibrido SPE è dotato di un elemento dati SPE molto compatto. Ciò consente di avere più spazio per i contatti di potenza e comporta i seguenti vantaggi:
- Classi di potenza superiori
- Maggiore flessibilità grazie a un equipaggiamento personalizzato
- Velocità di trasmissione dati superiori fino a 1 GBit/s
- Coperture superiori fino a 1000 m
Quanta potenza possono trasferire con un connettore ibrido M12 SPE?
Con il connettore ibrido M12 SPE è possibile trasferire potenze fino a 400 W.... Vedi di più
Con il connettore ibrido M12 SPE è possibile trasferire potenze fino a 400 W.
Vedi di menoQuale velocità di trasferimento dati posso raggiungere con un connettore ibrido M12 SPE?
È possibile raggiungere velocità di trasmissione dati fino a 1 GBit/s (600 MHz) CAT B.
Quale vantaggio offrono quattro contatti di potenza?
Consentono di realizzare due circuiti elettrici che possono essere utilizzati in modo indipendente.... Vedi di più
Consentono di realizzare due circuiti elettrici che possono essere utilizzati in modo indipendente.
Vedi di meno