FLM BK EIP M12 DI 8 M12-2TX
-
Accoppiatore bus
2773322
L'accoppiatore bus EtherNet/IP™ consente di ottenere un bus locale per massimo 16 utenze. Altre funzioni: 10 Mbit/s e 100 MBit/s, autonegoziazione, auto-crossover, 8 ingressi digitali, diagnostica precisa per canale, protezione da cortocircuito/sovraccarico, conness. rapida M12
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 70 mm |
| Altezza | 178 mm |
| Profondità | 50 mm |
| Distanza foro | 178 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Colore | antracite |
| EtherNet/IP™ | |
| Collegamento | Connettore M12, codifica D |
| Denominazione vano di collegamento | Cavo in rame |
| Numero di poli | 4 |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s (Auto-negoziazione) |
| Bus di campo: Gateway bus locale | |
| Denominazione | Gateway bus locale |
| Collegamento | Connettore M12, codifica B |
| Velocità di trasmissione | 500 kBaud / 2MBaud commutabile |
| Lunghezza bus locale max. | 20 m |
| Numero utilizzatori bus locale max. | 16 |
| Limiti di sistema | |
| Numero di utilizzatori bus locale collegabili | max. 16 |
| numero delle stazioni con canale parametri | max. 16 |
| Dati di programmazione | |
| Canale dati di processo | 8 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 8 Bit |
| Range indirizzi uscite | 0 Bit |
| Canale parametri (PCP) | 0 Bit |
| Lunghezza di registro (Bus) | 8 Bit |
| Lunghezza di registro (master) | 512 Byte |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Numero ingressi | 8 |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Range d'ingresso segnale "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 13 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Tempo filtro | 3 ms |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi dell'alimentazione sensore; Prot. contro inversione polarità |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Fieldline |
| Tipo | modularità |
| Numero di canali | 8 |
| Potenziali | |
| Alimentazione di tensione UL | 24 V DC |
| Alimentazione di corrente a UL | max. 4 A |
| Corrente assorbita da UL | max. 118 mA (per 2 MBaud) |
| tip. 118 mA (per 2 MBaud) | |
| max. 60 mA (per 500 kBaud) | |
| tip. 60 mA (per 500 kBaud) | |
| Alimentazione di tensione a US | 24 V DC |
| Alimentazione di corrente a US | max. 4 A |
| Corrente assorbita da US | tip. 5 mA (più corrente di alimentazione dei sensori) |
| max. 600 mA | |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Denominazione | UL |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (ripple incluso) |
| Corrente di alimentazione | < 100 mA |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Per periferia | 500 V DC |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP65/IP67 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 2773322 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI41D |
| Codice prodotto | DRI41D |
| GTIN | 4046356166096 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 343.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 280 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead|7439-92-1 (n. CAS: Non pertinente) |
Prodotti compatibili
-
-
VS-M12MSD-RJ45-931/ 0,5 - Cavo di rete 1657562
-
VS-M12MSD-RJ45-931/ 5,0 - Cavo di rete 1657591
-
SAC-4P-M12MSD/ 2,0-930 - Cavo di sistema bus 1524006
-
SAC-4P-M12MSD/ 5,0-930 - Cavo di sistema bus 1524019
-
SAC-4P-M12MSD/10,0-930 - Cavo di sistema bus 1524022
-
SAC-4P-M12MSD/15,0-930 - Cavo di sistema bus 1524035
-
SAC-4P-M12MSD/ 2,0-930/M12MSD - Cavo di sistema bus 1521533
-
SAC-4P-M12MSD/ 5,0-930/M12MSD - Cavo di sistema bus 1524051
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518465
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 7-SH - Connettore dati 1521258
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Connettore dati 1521261
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
SACC-M12MS-5SC M - Connettore 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Connettore 1508200
I vantaggi
EtherNet/IP™
8 ingressi 24 V DC
Connessione M12 con bloccaggio rapido SPEEDCON
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen