SAC-4P-M12MSD/ 2,0-930
-
Cavo di sistema bus
1524006
Cavo di sistema bus, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, schermata, Maschio diritto M12, codifica: D, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 2 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 4 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | D |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Sistema bus | Ethernet |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5, 100 MBit/s |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 |
Numero di poli | 4 |
Tipo di codifica | D (Dati) |
Connessione 2 | |
Tipo | estremità conduttore libera |
Lunghezza cavo | 2 m |
Ethernet [930] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 54 kg/km |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Ethernet [930] |
Runtime | 46 ns/m |
Velocità del segnale | 0,72 c |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,20 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 0,25 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,4 mm |
Diametro esterno conduttore | 8 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PE a celle |
Conduttore singolo, colore | bianco-verde, bianco-arancione |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Tipo di schermatura a coppie | Poliestere rivestito in alluminio |
Cordatura intera | 2 conduttori con 2 riempitori verso l’anima |
Copertura schermata ottica | 65 % |
Resistenza del conduttore max. | 84 mΩ/m |
Resistenza di isolamento | 5 GΩ*km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 % |
Capacità | 42,5 pF |
Tensione nominale cavi | 125 V |
Tensione di prova | 1000 V |
Raggio di piegatura minimo, fisso | min. 40 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | min. 40 mm |
Attenuazione schermatura | 60,00 dB (fino a 1000 MHz) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) |
0 °C ... 50 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | -20 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile) | 0 °C ... 50 °C (Cavi, posa mobile) |
Codice articolo | 1524006 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1CJI |
Codice prodotto | AF1CJI |
Pagina del catalogo | Pagina 169 (AX-2007) |
GTIN | 4017918968984 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 144 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 141.2 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen