SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore
1518423

Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PUR, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 1 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Potente: connettori e cavi con sezione elevata per l'alimentazione di energia