VS-M12MSD-RJ45-931/ 0,5
-
Cavo di rete
1657562
Cavo Ethernet confezionato, CAT5e, schermato, a 2 coppie, AWG 26 flessibile (7 fili), RAL 5021 (azzurro mare), M12 4 poli, codifica D su connettore RJ45, lunghezza: 0,5 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | I |
Grado d'inquinamento | 1 |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 60 V |
Tensione nominale UN | 60 V |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Lunghezza cavo | 0,5 m |
Ethernet [93E] | |
Peso della linea | 42 kg/km |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Ethernet [93E] |
Struttura conduttore | 2x2xAWG26/7 PIMF |
Velocità del segnale | 0,72 c |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 2x 2x 0,14 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | ≤ 1,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,70 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PE a celle |
Conduttore singolo, colore | bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Tipo di schermatura a coppie | Poliestere rivestito in alluminio |
Cordatura intera | 2 paisa con 2 riempitori verso l’anima |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 150 Ω/km |
Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistenza accoppiamento | 5,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 % (con 100 MHz) |
Capacità | 42 pF |
Tensione nominale cavi | max. 125 V |
Tensione di prova | 1000 V |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 34 mm |
Resistenza alla trazione | 30 N (con installazione) |
10 N (dopo l'installazione) | |
Attenuazione schermatura | 60,00 dB (fino a 1000 MHz) |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1/2 |
Resistenza alla fiamma | a norma IEC 60332-2-2 |
A tenuta di gas combusto | secondo IEC 61034-1/2 |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | Resistenza ai microbi a norma VDE 0282 parte 10 |
Resistenza all'idrolisi a norma DIN 53504 | |
Caratteristiche particolari | senza sostanze impregnate di vernice |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) |
-10 °C ... 50 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67/IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | -20 °C ... 60 °C (cavi, posa fissa) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile) | 0 °C ... 50 °C (Cavi, posa mobile) |
Temperatura ambiente (esercizio) | connettore / connecttore femmina |
Codice articolo | 1657562 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | AF1CJI |
GTIN | 4046356101592 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 55.1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 49.4 g |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen