L'accoppiatore bus è pensato per l'impiego in una rete PROFIBUS e rappresenta l'elemento di connessione al sistema I/O Axioline F. All'accoppiatore bus possono essere affiancati fino a 63 utenti Axioline F. Per l'integrazione della stazione Axioline F nel sistema di programmazione è disponibile il rispettivo file GSD. Questa può essere scaricata dal seguente sito: phoenixcontact.net/product/2702463
AXL F BK PB XC
-
Accoppiatore bus
2702463
Axioline F, Accoppiatore bus, PROFIBUS DP, Connettore femmina D-SUB a 9 poli, Variante per condizioni estreme:, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
PROFIBUS
ID omologazione: Z02274cULus Listed
ID omologazione: E238705IECEx
ID omologazione: IECEx ULD 20.0026XATEX
ID omologazione: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
ID omologazione: E366272CCC
ID omologazione: 2021122309114456Prodotti compatibili
I vantaggi
Collegamento del PROFIBUS mediante connettore femmina D-SUB a 9 poli
Separazione galvanica tra interfaccia PROFIBUS e logica
Commutatore rotante di codifica per l'impostazione dell'indirizzo PROFIBUS
DP/V1 per master di Classe 1 e Classe 2
Velocità di trasmissione dati PROFIBUS da 9,6 kBit/s a 12 MBit/s
Configurazione dinamica supportata
Funzioni I&M
Aggiornamento firmware
Tempo di ciclo tipico del bus locale Axioline F circa 10 μs
Supporta il funzionamento di Axioline Smart Elements
Supporta Smart Elements passivi (a partire dalla versione 2.20 del firmware)
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati parzialmente laccati