AXL F BK ETH XC - Accoppiatore bus
2701949

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Axioline F, Accoppiatore bus, Modbus/TCP (UDP), Connettore femmina RJ45, Variante per condizioni estreme:, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

2 porte Ethernet (con switch integrato)
Velocità di trasmissione 10 MBit/s e 100 MBit/s
Commutatore rotante di codifica per l'impostazione dell'indirizzamento IP e altre funzioni
Aggiornamento firmware
Runtime nell'accoppiatore bus trascurabile (circa 0 µs) (per Modbus/UDP)
Tempo di ciclo tipico del bus locale Axioline F circa 10 μs
Web Based Management
Sicurezza nella rete: spegnimento della porta possibile tramite Web Based Management (a partire dalla versione firmware 1.31)
Supporta il funzionamento di Axioline Smart Elements
Supporta Smart Elements passivi (a partire dalla versione 1.30 del firmware)
Supporta IOL-CONF (a partire dalla versione firmware 1.30)
Supporta DIAG+
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati parzialmente laccati