VAL-MS-T1/T2 48/12.5/2+0/1U/FM
-
Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2
2907042
Scaric. di corr. atmosf./sovratensioni universali a innesto formati da varistori per applicaz. da -48VDC, nelle quali il cond. di neutro (polo pos.) è collegato a massa, senza valutaz. del rischio per le classi di protez. contro i fulmini III e IV, con contatto FM.
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | VALVETRAB MS |
| Classe di prova IEC | I / II |
| T1 / T2 | |
| I | |
| Tipo EN | T1 / T2 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Contatto FM |
| Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
| Tensione di esercizio | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V AC (UL) | |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Corrente d'esercizio | 5 mA AC ... 1,5 A |
| 1 A (UL) | |
| 1 A (30 V DC) | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| 22 lbf-in. ... 26,5 lbf-in. (UL) | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 25 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 35 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 15 ... 2 |
| 10 ... 2 (UL) | |
| Contatto FM | |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 6 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,14 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 20 (UL) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 70,6 mm |
| Altezza | 40,6 mm |
| Unità di altezza | 1 HE |
| Profondità | 98,1 mm |
| Unità modulare | 4 TE |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| PBT |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Dispositivi di protezione | L-PE |
| N-PE | |
| Direzione di azione | N-PE |
| L-PE | |
| Tensione nominale UN | 60 V AC ±10 % (TN-S) |
| -48 V DC ±10 % (RRH) | |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensione massima continuativa UC | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| Corrente di carico nom. IL | 80 A |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 0,6 mA |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 45 mVA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 12,5 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, carica | 6,25 As |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) ms µs, energia specifica | 39 kJ/Ω |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, picco di corrente limp | 12,5 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 50 kA |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 25 kA |
| Livello di protezione Up | ≤ 0,4 kV |
| Tensione residua Ures | ≤ 0,4 kV (con In) |
| ≤ 0,35 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 0,3 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 0,275 kV (a 4 kA) | |
| ≤ 0,25 kV (a 3 kA) | |
| Comportamento TOV con UT | 100 V AC (5 s / withstand mode) |
| 130 V DC (5 s / withstand mode) | |
| Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 160 A AC (gG) |
| Dati tecnici aggiuntivi | |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 65 kA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Specifiche UL | |
| Tensione permanente massima MCOV (L-N) | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| Dispositivi di protezione | L-G |
| L-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Tensione nominale | 60 V DC |
| Tipo SPD | 1CA |
| Indicazione UL/segnalazione a distanza | |
| Tensione di esercizio | 125 V AC |
| Corrente di esercizio AC | 1 A AC |
| Dati di collegamento UL | |
| Coppia di serraggio | 30 lbf-in. |
| Sezione conduttore AWG | 10 ... 2 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su pannello frontale |
| Codice articolo | 2907042 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL1151 |
| Codice prodotto | CL1151 |
| GTIN | 4055626248974 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 251.16 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 251.16 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni a due canali per montaggio su pannello
Montaggio perpendicolare al connettore maschio
Elemento base con contatto FM libero da potenziale
Montaggio in rack di applicazioni con pannelli 1U
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen