VAL-MS BE/2+0/1U/FM
-
Elemento base
2907037
Zoccolo per scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale per applicazioni fino a 240 V con due conduttori e messa a terra, con contatto FM
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | Per il montaggio in una custodia con protezione antinfortunistica. Per le applicazioni con UC > 500 V rispettare le distanze laterali e quelle nell'area di connessione con almeno 5 mm tra i vari componenti attivi, tra cui i componenti con messa a terra. |
| Tipo di prodotto | Elemento base |
| Famiglia di prodotti | VALVETRAB MS |
| Classe di prova IEC | I / II |
| T1 / T2 | |
| I | |
| Tipo EN | T1 / T2 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
| Tipo | Elemento base, montaggio su guida DIN |
| Numero di poli | 2 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | Contatto FM |
| Numero di porte | One |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Contatto FM |
| Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
| Tensione di esercizio | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V AC (UL) | |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Corrente d'esercizio | 5 mA AC ... 1,5 A |
| 1 A (UL) | |
| 1 A (30 V DC) | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| 22 lbf-in. ... 26,5 lbf-in. (UL) | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 25 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 35 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 15 ... 2 |
| 10 ... 2 (UL) | |
| Contatto FM | |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 6 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,14 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 20 (UL) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 70,6 mm |
| Altezza | 40,6 mm |
| Unità di altezza | 1 HE |
| Profondità | 71,7 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| PBT |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Dispositivi di protezione | L-PE |
| N-PE | |
| Direzione di azione | N-PE |
| L-PE | |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensione massima continuativa UC | 480 V AC |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 25 kA |
| Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 160 A AC (gG) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Specifiche UL | |
| Tipo SPD | 4CA |
| Indicazione UL/segnalazione a distanza | |
| Tensione di esercizio | 125 V AC |
| Dati di collegamento UL | |
| Coppia di serraggio | 30 lbf-in. |
| Sezione conduttore AWG | 10 ... 2 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2907037 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL1151 |
| Codice prodotto | CL1151 |
| GTIN | 4055626248967 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 143.45 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 143.45 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni a due canali per montaggio su pannello
Montaggio perpendicolare al connettore maschio
Elemento base con contatto FM libero da potenziale
Montaggio in rack di applicazioni con pannelli 1U
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen