VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1/2
2801242
N. ELDAS®: 808488063

Spina di ricambio L-N per scaricatori di corrente atmosferica/di sovratensioni a innesto VAL-MS-T1/T2 48/12.5.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Qualità sperimentata milioni di volte in differenti applicazioni
Installazione veloce con ponticelli standard grazie alla larghezza di installazione standard di settore di 1 UD
Prova e misurazione dell'isolamento semplificate grazie ai moduli di protezione a innesto
Protezione contro la sovratensione per (-) 48 V DC in livello di protezione dai fulmini III e IV, con capacità di dispersione di 12,5 kA per polo
Bloccaggio resistente alle vibrazioni per una tenuta sicura dei connettori