UCT-EM (30X5)/GP - Codificatore per supporti finali
1798005

Dettagli prodotto








I vantaggi

Cartellini a scatto per la siglatura del supporto terminale CLIPFIX 35-5
Migliore leggibilità grazie all'aumento del contrasto con la siglatura diretta a laser
Siglate il vostro quadro elettrico in modo sostenibile con i cartellini a scatto a risparmio di risorse del gruppo di prodotti UCT-EM/GP
I cartellini a scatto del gruppo di prodotti UCT-EM/GP realizzati con materiale certificato ISCC PLUS riducono le emissioni di CO₂ del ~80% circa (in termini di materiale di base) rispetto al gruppo di prodotti UCT-EM convenzionale, grazie alla percentuale di plastica biocircolare proveniente da rifiuti riciclati di origine biologica
Nessuna differenza qualitativa in termini di proprietà tecniche e ottiche, qualità di stampa e durata rispetto ai materiali di siglatura tradizionali
La siglatura con materiali ecosostenibili contribuisce a ridurre l'impronta di CO₂ complessiva di un quadro elettrico senza scendere a compromessi in termini di prestazioni tecniche
Con i Green Products di Phoenix Contact lasciate un segno per il futuro. La gamma di siglature sistemiche e a risparmio di risorse si adatta perfettamente all'uso nel quadro elettrico.