US-EMSP (50X30) SR
-
Codificatore di dispositivi
0828928
N. ELDAS®:
158951465
N. ELDAS®:
158951465
Codificatore di dispositivi, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
I cartellini in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice, rapido ed economico con THERMOMARK CARD
La gamma UniSheet US-EMSP... offre cartellini per il fissaggio con viti o rivetti
I cartellini e le etichette premarcati possono essere separati e montati con facilità
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini UniSheet singolarmente secondo le vostre indicazioni
Le schede offrono spazio per la scrittura