Cavo di ricarica in DC con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità libera per ricaricare rapidamente veicoli elettrici (EV) con presa lato veicolo CCS tipo 2 con corrente continua (DC), per installazione su stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)
CHARX ST2C-DC150-5,5MCS00P1
-
Cavo di ricarica in DC
1739073
CHARX connect standard, CCS tipo 2, Cavo di ricarica in DC, 150 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 5,5 m, nero, diritto, supporta la tecnologia di misurazione a quattro conduttori, con sensori di temperatura analogici, con parte frontale del connettore sostituibile, con contatti di potenza DC sostituibili, con contatto PP collegato, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV), Grado di protezione IP55
Dettagli prodotto
| Note generali | Grado di protezione IP55 |
| Tipo di prodotto | Cavo di ricarica in DC |
| Famiglia di prodotti | CHARX connect standard |
| Tecnologia | Combined Charging System |
| Applicazione | per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV) |
| per l'installazione su stazioni di ricarica per la mobilità elettrica (EVSE) | |
| Dotazione | supporta la tecnologia di misurazione a quattro conduttori |
| con sensori di temperatura analogici | |
| con parte frontale del connettore sostituibile | |
| con contatti di potenza DC sostituibili | |
| con contatto PP collegato | |
| Standard di ricarica | CCS tipo 2 |
| Modalità di carica | Mode 4 |
| Logo aggiunto | Logo PHOENIX CONTACT |
| Controllo della temperatura | 2x Pt 1000 |
| Potenza e corrente di ricarica (Ricarica in DC) | |
| Tipo di corrente di carica | DC |
| Corrente di ricarica | 150 A DC |
| Potenza di ricarica | 150 kW |
| Tensione nominale | 1000 V |
| Potenza e corrente di ricarica (Ricarica in DC in Boost Mode) | |
| Tipo di corrente di carica | Boost Mode DC |
| Assegnazione poli (Leistungskontakte) | |
| Nota sul tipo di connessione | Connessione a crimpare, non separabile |
| Numero | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Tensione nominale | 1000 V DC |
| Corrente nominale | 150 A (fino a 40 °C) |
| Assegnazione poli (Signalkontakte) | |
| Nota sul tipo di connessione | Connessione a crimpare, non separabile |
| Tipo di trasmissione del segnale | Modulazione di durata di impulsi con comunicazione Powerline modulata, conforme a ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
| Numero | 2 (CP, PP) |
| Tensione nominale | 30 V AC |
| Corrente nominale | 2 A |
| Codifica | 1500 Ω (tra PE e PP) |
| Contatto di segnale PP collegato al cavo | |
| Sensori di temperatura (Pt 1000) | |
| Tipo sensore | Pt 1000 |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 60751 |
| Punto di applicazione | 2 sensori nei contatti DC |
| Temperatura di disinserzione | 90 °C |
| Connettore di ricarica lato veicolo | |
| Larghezza | 72 mm |
| Altezza | 181,1 mm |
| Profondità | 285,3 mm |
| Colore (Custodia) | nero (9005) |
| Colore (Maniglie) | nero (9005) |
| Colore (Inserto frontale) | nero (9005) |
| Colore (Cavo) | nero (9005) |
| Materiale (Connettore di ricarica lato veicolo) | Plastica |
| Materiale (Guaina esterna cavo) | TPE-U |
| Materiale (Superficie contatti) | Argento |
| Nota | Il colore e il livello di lucentezza del cavo per la ricarica possono variare. |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Piano d'inserimento) |
| Lunghezza cavo | 5,5 m ±50 mm |
| Norme/disposizioni relative ai cavi | DIN EN 50620 |
| Certificazioni relative ai cavi | VDE-Reg. |
| Tipo di cavo | Classe 6 |
| Tipo di cavo | diritto |
| Struttura dei cavi | 2 x 35 mm² + 1 x 16 mm² + 2 x 0,75 mm² + 6 x 0,5 mm² |
| Diametro esterno conduttore | 26,10 mm ±0,5 mm |
| Guaina esterna, materiale | TPE-U |
| Lunghezza di spelatura della guaina isolante | 180 mm ±10 mm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 180 mm ±10 mm |
| Resistenza linea | 0,000272 Ω/m |
| Raggio di piegatura | 261 mm ±1 mm (10 x D) |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | > 10000 |
| Forza di inserzione | < 100 N |
| Forza di trazione | < 100 N |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Connettore di ricarica lato veicolo) | IP55 (collegato, è possibile garantire il grado di protezione con dispositivo collegato e pronto all'uso solo se entrambi gli elementi del collegamento elettrico sono prodotti originali Phoenix Contact o prodotti normati equivalenti) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 40 °C |
| max. 55 °C (Riduzione della corrente necessaria, osservare il valore limite della temperatura di contatto DC di 90 °C) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | max. 5000 m (sopra il livello del mare) |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | IEC 62196-3 |
| Codice articolo | 1739073 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | XWBMHD |
| Codice prodotto | XWBMHD |
| GTIN | 4067923302907 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 8’974 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7’974 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002897 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Kit di riparazione 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Kit di riparazione 1081734
-
EV-LABEL-K - Etichetta adesiva 1309761
-
EV-LABEL-L - Etichetta adesiva 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - Pressacavi 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Modulo di potenza DC 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Modulo di potenza DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Modulo di potenza DC 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Morsetto passaparete 1708744
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - Connettore per circuiti stampati 1464111
-
ES-BPC-C 35 BK - Connettore 1176270
-
ES-BPC-C 35 OG - Connettore 1176276
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Morsetto per circuiti stampati 1841555
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen