Cavo di ricarica in DC con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità libera per ricaricare rapidamente veicoli elettrici (EV) con presa lato veicolo CCS tipo 1 con corrente continua (DC), per installazione su stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)
CHARX ST1C-DC200-4,0MAS00P
-
Cavo di ricarica in DC
1889388
CHARX connect standard, CCS tipo 1, Cavo di ricarica in DC, fino a 500 A in Boost mode, 200 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 4 m, nero, diritto, con sensori di temperatura analogici, con parte frontale del connettore sostituibile, con contatti di potenza DC sostituibili, con leva di comando intercambiabile, nessun raffreddamento a liquido, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, IEC 62196-3, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | CHARX connect standard |
| Tecnologia | Combined Charging System |
| Applicazione | per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV) |
| per l'installazione su stazioni di ricarica per la mobilità elettrica (EVSE) | |
| Dotazione | con sensori di temperatura analogici |
| con parte frontale del connettore sostituibile | |
| con contatti di potenza DC sostituibili | |
| con leva di comando intercambiabile | |
| nessun raffreddamento a liquido | |
| Standard di ricarica | CCS tipo 1 |
| Modalità di carica | Mode 4 |
| DC Level 3 | |
| Logo aggiunto | Logo PHOENIX CONTACT |
| Etichetta | 8,9 mm x 28,9 mm (logo cliente su richiesta) |
| Controllo della temperatura | 2x Pt 1000 |
| Potenza e corrente di ricarica (Ricarica in DC) | |
| Tipo di corrente di carica | DC |
| Corrente di ricarica | 200 A DC |
| Potenza di ricarica | 200 kW |
| Tensione nominale | 1000 V |
| Potenza e corrente di ricarica (Ricarica in DC in Boost Mode) | |
| Tipo di corrente di carica | Boost Mode DC |
| Corrente di ricarica | fino a 500 A DC |
| Potenza di ricarica | fino a 500 kW |
| Tensione nominale | 1000 V |
| Nota | Le specifiche si riferiscono alla ricarica in Boost Mode e dipendono dalle condizioni ambientali. Per i dettagli vedere le istruzioni di installazione nella sezione download. |
| Assegnazione poli (Contatti di potenza) | |
| Nota sul tipo di connessione | Connessione a crimpare, non separabile |
| Numero | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Tensione nominale | 1000 V DC |
| Corrente nominale | 200 A (fino a 40 °C) |
| Assegnazione poli (Contatti di segnale) | |
| Nota sul tipo di connessione | Connessione a crimpare, non separabile |
| Tipo di trasmissione del segnale | Modulazione di durata di impulsi con comunicazione Powerline modulata, conforme a ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
| Numero | 2 (CP, CS) |
| Tensione nominale | 30 V AC |
| Corrente nominale | 2 A |
| Codifica | 480 Ω (Leva azionata) |
| 150 Ω (Leva non azionata) | |
| Sensori di temperatura (Pt 1000) | |
| Tipo sensore | Pt 1000 |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 60751 |
| Punto di applicazione | Sensore sui contatti DC |
| Temperatura di disinserzione | 90 °C ±1 K (corrisponde a un valore Pt 1000 di 1346,5 Ω) |
| Stabilità a lungo termine | 0,06 % (dopo 1000 h a 130 °C) |
| Corrente di misura consigliata | 1 mA (1 V a 0 °C) |
| Coefficiente | 3850 ppm/K |
| Temperatura ambiente | -50 °C ... 130 °C (Funzionamento) |
| Connettore di ricarica lato veicolo | |
| Larghezza | 69,6 mm |
| Altezza | 192,6 mm |
| Profondità | 284,6 mm |
| Colore (Custodia) | nero (RAL 9005) |
| Colore (Maniglie) | nero (RAL 9005) |
| Colore (Inserto frontale) | nero (RAL 9005) |
| Colore (Cappuccio di protezione) | nero (RAL 9005) |
| Colore (Cavo) | nero (RAL 9005) |
| Materiale Connettore di ricarica lato veicolo | Plastica |
| Materiale Guaina esterna cavo | TPE |
| Materiale Superficie contatti | Argento |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Piano d'inserimento) |
| Guaina esterna, materiale | TPE |
| Nota | Il colore e il livello di lucentezza del cavo per la ricarica possono variare. |
| Lunghezza cavo | 4 m ±45 mm |
| Norme/disposizioni relative ai cavi | UL 62 |
| FFSO7.E343212 | |
| Peso della linea | max. 1900,00 kg/km |
| Tipo di cavo | diritto |
| Struttura dei cavi | 2 x 1 AWG + 1 x 3 AWG + 3 x 2 x 18 AWG |
| Diametro esterno conduttore | 35,30 mm ±0,5 mm |
| Guaina esterna, materiale | TPE |
| Lunghezza di spelatura della guaina isolante | 180 mm ±10 mm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 180 mm ±10 mm |
| Resistenza linea | ≤ 0,00044 Ω/m (riferita ad un filo di potenza, a temperatura ambiente di 20 °C) |
| Raggio di piegatura | min. 353 mm (10x Ø) |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | > 10000 |
| Forza di inserzione | < 75 N |
| Forza di trazione | < 75 N |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Connettore di ricarica lato veicolo) | IP54 / Type 3R (È possibile garantire il grado di protezione con dispositivo collegato e pronto all'uso solo se entrambi gli elementi del collegamento elettrico sono prodotti originali Phoenix Contact o prodotti normati equivalenti.) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 40 °C |
| max. 55 °C (Riduzione della corrente necessaria, osservare il valore limite della temperatura di contatto DC di 90 °C) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | 5000 m (sopra il livello del mare) |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | SAE J1772 |
| IEC 62196-3 | |
| Codice articolo | 1889388 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | XWBMJ |
| GTIN | 4067923559752 |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9’000 g |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
Prodotti compatibili
-
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-C - Kit di riparazione 1158266
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Kit di riparazione 1288248
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - Kit di riparazione 1085801
-
EV-T1CCS-MF-M4X10 - Kit di riparazione 1085800
-
EV-T1CCS-M4X20-BIT-C - Kit di riparazione 1288250
-
EV-T1CCS-M4X20-C - Kit di riparazione 1288247
-
G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - Pressacavi 1411194
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Modulo di potenza DC 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Modulo di potenza DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Modulo di potenza DC 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Morsetto passaparete 1708744
-
XPC 1,5/ 6-ST-3,5 BK - Connettore per circuiti stampati 1464109
-
ES-BPC-C 50-70 BK - Connettore 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - Connettore 1155594
-
SPTD 1,5/ 6-H-3,5 - Morsetto per circuiti stampati 1841539
I vantaggi
Ricarica HPC non raffreddata con 500 kW grazie all'aumento della sezione del conduttore
Elevata sicurezza grazie al sistema di tenuta a due camere per separare DC+ e DC-
Fatturazione conforme alle leggi di calibrazione grazie alla tecnologia di misurazione a quattro fili
Inserto frontale intercambiabile, contatti DC e leva di comando per una manutenzione rapida, economica e sostenibile
La stessa struttura dei cavi NACS semplifica l'ingegnerizzazione in caso di cambiamento dei requisiti di mercato
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen