Cavo di ricarica in DC con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità libera per la ricarica rapida in corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV) con connettore di ricarica lato veicolo NACS, per installazione su stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)
CHARX PNAC-DC375-8,0MAS00P
-
Cavo di ricarica in DC
1889365
CHARX connect professional, NACS (North American Charging Standard), Cavo di ricarica in DC, fino a 700 A in Boost mode, 375 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 8 m, nero, diritto, con sensori di temperatura analogici, supporta la tecnologia di misurazione a quattro conduttori, nessun raffreddamento a liquido, Logo PHOENIX CONTACT, UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
L'impugnatura separata ed ergonomica garantisce un utilizzo confortevole ed evita che le superfici si riscaldino
La protezione antinfortunistica con cappucci sovrastampati e sensori di temperatura precisi offre la massima sicurezza
La conformità alle norme UL, SAE, IEC e IATF garantisce massima qualità e compatibilità
Su richiesta con il vostro logo, lunghezza del cavo personalizzata ed estremità del cavo confezionata
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001