VS-M12FSBP-OE-94B-LI/5,0X
-
Connettore per apparecchi posteriore
1238757
Connettore per apparecchi posteriore, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, PUR, azzurro mare RAL 5021, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 5 m, 0,14 mm2, Ethernet, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s. |
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Applicazione | Dati |
lato apparecchio | |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 8 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | A |
Tipo di filettatura | M12 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 (in conformità a IEC 11801), 1 Gbit/s |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
Resistenza di contatto | ≤ 3 mΩ |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 2 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 1 Gbit/s |
Impedenza caratteristica | 100 Ω |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | FKM |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Tecnologia di connessione | |
Collegamento | Collegamento del cavo |
Connessione conduttori | |
Tipo di connessione del contatto | Femmina |
Collegamento | Collegamento del cavo |
Coppia di serraggio | 2 Nm ... 3 Nm (Lato di montaggio) |
Connessione 1 | |
Struttura testa | Femmina |
Uscita cavo testa | diritto |
Tipo di filettatura testa | M12 |
Tipo di bloccaggio testa | SPEEDCON |
Codifica | A |
Connessione 2 | |
Struttura testa | estremità conduttore libera |
Lunghezza cavo | 5 m |
Ethernet flessibile CAT5, a 4 coppie [94B] | |
Disegno quotato |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Ethernet flessibile CAT5, a 4 coppie [94B] |
Struttura conduttore | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 4x 2x 0,14 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 0,96 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,40 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PE espanso |
Conduttore singolo, colore | bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Cordatura intera | 4 coppie verso l’anima |
Copertura schermata ottica | 70 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistenza del doppino | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
Tensione nominale cavi | ≤ 100 V |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 26 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 51 mm |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
secondo CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
Resistenza all'olio | secondo EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 (nello stato installato) |
IP65 (nello stato installato) | |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
-40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico) | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile) | -25 °C ... 85 °C (Cavi, posa mobile) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | -40 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Codice articolo | 1238757 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABQDGI |
Codice prodotto | ABQDGI |
GTIN | 4063151387983 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 262.9 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 257.377 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
CUTFOX 12 - Frontale tagliacavi 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Tronchesini a taglio laterale 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Utensile spelafili 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Tronchesini a taglio laterale 1212487
-
WIREFOX 4 - Utensile spelafili 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Utensile spelafili 1212704
-
WIREFOX 10 - Utensile spelafili 1212150
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adattatore del tubo di protezione 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Guaina di protezione 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Guaina di protezione 3240839
-
SACC-M12MS-8QO SH ETH - Connettore dati 1421679
-
SACC-M12MR-8Q SH - Connettore dati 1553653
-
SACC-M12FS-8QO SH ETH - Connettore dati 1421680
-
SACC-M12FR-8Q SH - Connettore dati 1553666
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Connettore RJ45 1658008
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - Connettore RJ45 1421607
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - Connettore RJ45 1421877
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 - Connettore RJ45 1421876
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - Connettore RJ45 1414383
-
CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - Connettore RJ45 1414408
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4E8 - Connettore RJ45 1422661
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4E8 - Connettore RJ45 1422663
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8 - Connettore RJ45 1422662
-
VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5 - Connettore RJ45 1657834
I vantaggi
Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità
Versioni cavi per tutte le reti e i bus di campo standard
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen