AI 0,75- 6 WH
-
Cappuccio
3201314
Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 6 mm, lunghezza anelli: 12 mm, colore: bianco
Colore
Intervallo sezione trasversale dei conduttori
Lunghezza area di contatto
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
I capocorda con collare in plastica sono in rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica
Le dimensioni soddisfano la norma DIN 46228-4: 1990-09