Cablaggio del sistema specifico per controllori

Cablaggio del sistema specifico per controllori

Il nostro cablaggio del sistema specifico per il controllore è stato sviluppato appositamente per il collegamento rapido e senza errori ai moduli I/O di vari controllori. Gli adattatori frontali, i cavi di sistema e i moduli di interfaccia di facile innesto, in particolare quelli della nuova generazione VARIOFACE Front Connect, consentono di risparmiare fino al 90% di tempo e fino al 60% di spazio rispetto alle soluzioni convenzionali. Il cablaggio del sistema VARIOFACE è disponibile per tutti i più diffusi sistemi I/O.

Go to Product Detail Page for item 2295554
PLC-V8/FLK14/OUT - Collegamento del sistema
PLC-V8/FLK14/OUT - Collegamento del sistema
2295554

Adattatore V8 per 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), controllore: Cablaggio di sistema PLC delle schede di uscita, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 14-poli, collegamento 2: Attacco connettore (Può essere agganciato a scatto su 8 morsetti PLC-INTERFACE), collegamento 3: Connessione a vite 1x 2-poli, numero di canali: 8, logica di comando: a commutazione positiva

Go to Product Detail Page for item 2296553
PLC-V8/FLK14/IN - Collegamento del sistema
PLC-V8/FLK14/IN - Collegamento del sistema
2296553

Adattatore V8 per 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), controllore: Cablaggio di sistema PLC delle schede d'ingresso, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 14-poli, collegamento 2: Attacco connettore (Può essere agganciato a scatto su 8 morsetti PLC-INTERFACE), collegamento 3: Connessione a vite 1x 2-poli, numero di canali: 8, logica di comando: a commutazione positiva

Go to Product Detail Page for item 2296087
PLC-V8/D15B/IN - Collegamento del sistema
PLC-V8/D15B/IN - Collegamento del sistema
2296087

Adattatore V8 per 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), controllore: Cablaggio di sistema PLC delle schede d'ingresso, collegamento 1: Connettore femmina D-SUB 1x 15-poli, collegamento 2: Attacco connettore (Può essere agganciato a scatto su 8 morsetti PLC-INTERFACE), collegamento 3: Connessione a vite 1x 2-poli, numero di canali: 8, logica di comando: a commutazione positiva

I vantaggi

  • Collegamento rapido e senza errori ai componenti I/O di vari dispositivi di automazione grazie al cablaggio del sistema specifico per il controllore
  • Ampia scelta tra funzioni differenti, fra cui relè, relè a stato solido o connettore passante
  • Strutturazione personalizzata tramite i moduli di interfaccia con tecnologia di connessione a 1, 2 o 3 conduttori
  • Flessibilità di connessione con tecnologia Push-in, a molla o a vite
  • Semplicità di progettazione con le crosslist o il selettore online
  • Il cablaggio di sistema è parte del sistema COMPLETE line
Immagine del prodotto modulo di interfaccia per cablaggio di sistema

VARIOFACE Front Connect

La nuova generazione di moduli di interfaccia particolarmente compatti è il complemento perfetto tra il sistema I/O remoto e il livello di campo. Un design innovativo assicura un cablaggio veloce e senza errori, nonché un risparmio di spazio nel quadro elettrico. VARIOFACE Front Connect supporta in modo ottimale la periferia decentralizzata con un'alta flessibilità e una struttura snella.

VARIOFACE Front Connect

Cablaggio del sistema VARIOFACE

Cablaggio del sistema VARIOFACE

Cablaggio del sistema VARIOFACE

Per cablaggio di sistema s'intende un cablaggio caratterizzato da una perfetta compatibilità dei componenti che lo compongono: adattatore frontale, cavo di sistema e modulo.
Caratteristiche:

  • I componenti a innesto consentono un collegamento rapido e senza errori
  • Risparmio di tempo pari al 90 % rispetto al cablaggio tradizionale con fili singoli
VARIOFACE – cablaggio del sistema per controllori

Configuratore per cablaggio del sistema per controllori

Configuratore: VARIOFACE – cablaggio del sistema per controllori

Configura la tua soluzione Plug and Play personalizzata. L'interfaccia utente intuitiva e i modelli 3D garantiscono una facile gestione. Con pochi clic è possibile selezionare i componenti della soluzione, che consistono in adattatori frontali, cavi di sistema e moduli di trasferimento del segnale.

Sistemi I/O remoti perfettamente integrati
VARIOFACE Front Connect

La nuova generazione di moduli di interfaccia altamente compatti è il complemento perfetto
tra il sistema I/O remoto e il livello di campo. Un design innovativo assicura
un cablaggio rapido e senza errori e un risparmio di spazio nel quadro elettrico.
VARIOFACE Front Connect supporta in modo ottimale la periferia decentralizzata con alta
flessibilità e una struttura snella.

Download dépliant
Gamma di prodotti VARIOFACE Front Connect e cavi di sistema Foto dei prodotti