FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500
-
Adattatore frontale
2907384
Adattatore frontale VARIOFACE con connessione Push-in, per i moduli digitali 35 mm di SIMATIC® S7-1500, collegabili 1x 32 canali.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Adattatore frontale |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 50 V DC |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Corrente (per conduttore) | ≤ 1 A |
| Corrente (per byte con alimentazione attraverso il modulo) | ≤ 2 A |
| Corrente (Corrente cumulativa) | ≤ 12 A (con alimentazione attraverso l'adattatore frontale) |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
| Controllore supportato: SIEMENS S7-1500 | |
| Scheda I/O adatta | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 29,8 mm |
| Altezza | 130,4 mm |
| Profondità | 68,78 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | IEC 61131-2 |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2907384 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK231S |
| Codice prodotto | DK231S |
| GTIN | 4055626256610 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 82.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 83.7 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | RO |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
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
VIP-2/SC/FLK50/PLC - Modulo passivo 2315227
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - Modulo passivo 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC - Modulo passivo 2322252
-
VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Modulo passivo 2904280
-
FLKMS 50/32IM/LA/PLC - Modulo passivo 2284510
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Modulo passivo 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Modulo passivo 2903801
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Collegamento del sistema 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Collegamento del sistema 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Collegamento del sistema 2299660
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500 - Modulo di interfaccia 2909893
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cavi 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cavi 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cavi 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cavi 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cavi 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cavi 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cavi 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cavi 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cavi 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cavi 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Cavi 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cavi 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cavi 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cavi 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cavi 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cavi 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Cavi 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Cavi 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Cavi 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Cavi 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Cavi 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Cavi 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Cavi 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Cavi 2314257
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cavi 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cavi 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cavi 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cavi 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cavi 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cavi 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cavi 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cavi 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cavi 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Cavi 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Cavi 2302447
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen