Scatole di giunzione da 19" della serie FDX 20, 1 HE, con cassetto estraibile, per 24 x Duplex ST OS2, metallo, completamente pronte al collegamento (premontate correttamente: 24 adattatori Duplex ST, 24 tappi ciechi, 48 pigtail, 4 cassette, 4 pettini, 1 coperchio cassetta).
4 ingressi cavo (posteriori) incl. 2 connessioni a vite per cavo Pg16, 2 coperchi a vite e set di fissaggio da 19".
    
  
  FOC-FDX20-FR19-STD24-OSP-PT9
   - 
  Box da giunzione
    
      1145392
      
      
        N. ELDAS®:
        966700261
      
    
  
      
        N. ELDAS®:
        966700261
      
    Box da giunzione, tipo: 1U, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, dimensioni custodia: 1, colore: grigio
      Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
      Accessori necessari
    
  Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Pannello comandi frontale intuitivo e pratica installazione nel quadro elettrico grazie al design universale dei prodotti
        Montaggio su guida DIN flessibile, posizionabile in sei direzioni
        Idoneità all’impiego industriale
        Tempo di installazione ridotto grazie al Plug and Play
        Assegnazione poli lineare e In-Line in un unico collegamento
        Connessione dati sicura e resistente grazie ai molteplici componenti testati
        Montaggio a scatto sulle comuni guide DIN NS 35/7,5 o NS 35/15
        Velocità di trasmissione fino a 1000 Mbit/s