FOC-ADAPTER:STD/SCD-SM
-
Giunto per fibra ottica
1208098
Giunto per fibra ottica, grado di protezione: IP20, numero poli: 2, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunto, uscita cavo: diritto, colore: argento/opaco
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Elevata affidabilità grazie alle vaste misure di garanzia della qualità
Precisione ottimizzata (stabilità) grazie all'uso di anelli in ceramica
Applicazioni versatili grazie al campo di temperatura esteso e a varie possibilità di montaggio
Compatibilità ottimale con le scatole di giunzione della serie FDX20
Tecnologia all'avanguardia grazie alla conformità RoHS 2