Cavo universale GOF, 12 fibre (1*12 fibre), cavo loose tube per posa fissa
FOC-OE-OE-GL-U-OS2-12/...
-
Cavi in fibra ottica
1286219
Cavo universale GOF, 12 fili, cavo loose tube per posa fissa, protezione antiroditori non metallica, rimozione semplice, resistente ai raggi UV, elevata resistenza meccanica e alle temperature, a bassa emissione di fumi, privo di alogenati e autoestinguente, resistenza al calpestio migliorata, resistenza longitudinale e trasversale all'acqua
Dettagli prodotto
| Applicazione | Per esterni e interni |
| Numero di poli | 12 |
| Mezzo trasmissivo | FO |
| Velocità di trasmissione | 10 GBit/s |
| Guaina esterna, materiale | LSHF (FRNC) |
| Tipo di cavo | Cavo universale |
| Tipo di cavo | Cavo loose tube |
| Abbreviazione cavi | U-DQ(ZN)BH |
| Diametro esterno conduttore | 7,30 mm |
| Guaina esterna, materiale | LSHF (FRNC) |
| Guaina esterna, colore | giallo |
| Guaina esterna spessore parete | 1,20 mm |
| Guaina esterna, elementi resistenti | Fibra aramidica/ottica |
| Guaina esterna, protezione antiroditori | privo di metallo |
| Guaina esterna, impermeabilità longitudinale | sì, F5C |
| Diametro filo con guaina isolante | 15 µm |
| Raggio di piegatura minimo, posa fissa | 73 mm |
| Raggio di piegatura minimo, posa mobile | 73 mm |
| Raggio di piegatura | 73 mm |
| Resistenza alla trazione corta/costante | 3000 N / 1000 N |
| Pressione trasversale breve | 3500,00 N/cm |
| Resistenza agli urti | 20 J |
| Assenza di alogeni | sì |
| Resistenza all'olio | no |
| Resistenza alla fiamma | sì, a norma IEC 60332-1-2 |
| Cavo in fibra ottica | |
| Numero di fibre | 12 |
| Fibra | Vetro di quarzo |
| Tipo di fibra | Fibre di vetro singlemode |
| Mezzo trasmissivo | Fibra di vetro Singlemode |
| Lunghezza d'onda | 1310 / 1550 / 1625 nm |
| Resistenza alla trazione corta/costante | 3000 N / 1000 N |
| Condizioni ambientali | |
| Resistenza agli urti | 20 J |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -15 °C ... 40 °C |
| Resistenza ai raggi UV | sì |
| Resistenza all'olio | no |
| Resistenza alla fiamma | sì, a norma IEC 60332-1-2 |
| Resistenza all'olio | no |
| Tipo di posa | Esterno e interno |
| Codice articolo | 1286219 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ABNICC |
| Codice prodotto | ABNICC |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 528 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 528 g |
| Numero tariffa doganale | 85447000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061803 |
| ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000034 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FOC-PT9:LC-OSA/2.5 - Set di cavi pigtail in fibra ottica con 12 cavi pigtail 1208106
-
FOC-PT9:SC-OSP/2.5 - Set di cavi pigtail in fibra ottica con 12 cavi pigtail 1208113
-
FOC-PT9:SC-OSA/2.5 - Set di cavi pigtail in fibra ottica con 12 cavi pigtail 1208114
-
FOC-PT9:ST-OSP/2.5 - Set di cavi pigtail in fibra ottica con 12 cavi pigtail 1208119
-
FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - Box da giunzione 1145411
-
FOC-FDX20-FR19-LCD24-OSP-PT9 - Box da giunzione 1145409
-
FOC-FDX20-FR19-SCD12-OSP-PT9 - Box da giunzione 1143631
-
FOC-FDX20-FR19-SCD24-OSP-PT9 - Box da giunzione 1145400
-
FOC-FDX20-FR19-STD12-OSP-PT9 - Box da giunzione 1145395
-
FOC-FDX20-FR19-STD24-OSP-PT9 - Box da giunzione 1145392
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - Box da giunzione 1019711
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP-PT9 - Box da giunzione 1019707
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 - Box da giunzione 1019692
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9 - Box da giunzione 1019682
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSA-PT9 - Box da giunzione 1083665
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSA-PT9 - Box da giunzione 1343382
-
FOC-FDX20-PP-E2D6-OSA-PT9 - Box da giunzione 1019680
I vantaggi
Il cavo universale robusto per la posa all'interno e all'esterno consente massima flessibilità per l'applicazione
Particolarmente indicato per la giunzione tramite fusione
Certificazione CPR classe di resistenza al fuoco Eca
Robusto grazie alla resistenza all'ozono e ai raggi UV, alla protezione da roditori e alla tenuta all'acqua longitudinale
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen