I blocchi di distribuzione funzionali PTFIX-function consentono di integrare in modo semplice elementi funzionali come separatori, fusibili o componenti. I blocchi hanno un ponticello integrato e sono disponibili con sette punti di connessione e una sezione nominale di 2,5 mm².
Blocco distributore, Blocco con orientamento orizzontale, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: fucsia