I morsetti per apparecchiature sono disponibili nelle sezioni nominali da 4, 10 e 35 mm² . La sezione da 4 mm² dispone di varianti di blocco a 2, 3, 4, 6 e 12 poli. La sezione di 10 mm² dispone invece solo di 2, 3, 4 o 5 poli. I blocchi per apparecchiature sono avvitabili esclusivamente tramite montaggio diretto, ad es. sulla piastra di montaggio. I singoli blocchi possono essere controllati rapidamente e facilmente tramite le viti di fissaggio. Morsetti per apparecchiature GE e G Morsetti per apparecchiature I morsetti per apparecchiature G e GE utilizzano la connessione a vite universale per il collegamento di conduttori flessibili e rigidi. La connessione a vite è esente da manutenzione grazie al principio brevettato Reakdyn. Oltre all”utilizzo di una protezione per la connessione sotto forma di puntalino, il collegamento a vite permette anche connessioni multi-conduttore in un solo punto. I punti di collegamento dei morsetti per apparecchiature G non sono ponticellati fra loro come invece accade nel caso dei blocchi di distribuzione FIX. L'unica eccezione nel settore dei morsetti per apparecchiature è rappresentata dal blocco GE 10/2-BA BU. Gli altri blocchi di collegamento portano così i singoli potenziali uno accanto all'altro. Anche in questo caso non è possibile realizzare un ponticellamento manuale, poiché i blocchi, a causa della loro compattezza, non dispongono degli appositi vani funzionali speciali. In questo caso, quindi, i blocchi sono ponticellabili solo mediante i punti di collegamento, sebbene il ponticellamento non rappresenti un grande valore aggiunto. Blocchi di distribuzione e morsetti per apparecchiature a confronto Blocchi di distribuzione Caratteristiche Blocchi di distribuzione e Blocchi di distribuzione collettori funzionali Multiblocchi Morsetti per apparecchiature Morsetti per apparecchiature Tipo di connessione Push-in (frontale e verticale) Push-in (frontale) Push-in (verticale) Connessione a vite Ponticellamento integrato Punti di collegamento 2, 4, 6, 12, 18 // 7, 13, 19 Numeri di poli Sezioni nominali Varianti di colore Varianti di montaggio Prove Configuratore online Sì 1 No No (eccetto il blocco GE) 7 2, 4, 6, 8, 10 4, 6, 8, 10, 12, 24 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5, 6, 12 2,5 mm² 4 mm2, 10 mm2 Grigio, blu Un colore di base Grigio, arancione, blu 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 10 mm2 Undici colori base e tre colori speciali Montaggio diretto tramite flangia, montaggio su guida DIN trasversale e longitudinale, montaggio adesivo Montaggio diretto tramite flangia, montaggio su guida DIN trasversale e longitudinale Montaggio diretto tramite avvitamento diretto Prese di prova speciali Disponibile Tramite viti di fissaggio Non disponibile Phoenix Contact 5