Blocchi di distribuzione e morsetti per apparecchiature

Blocchi di distribuzione e morsetti per apparecchiature

I morsetti per distributori e apparecchiature del sistema a blocchi FIX sono pronti per il collegamento in varie sezioni, tipi di montaggio e colori. I blocchi FIX sono subito pronti per l'uso e possono essere combinati a piacere. I blocchi di distribuzione e i morsetti per apparecchiature sono adatti a un cablaggio flessibile e a ingombro ridotto.

Go to Product Detail Page for item 3273766
PTFIX 10/12X4-NS35A-FE - Blocco distributore
PTFIX 10/12X4-NS35A-FE - Blocco distributore
3273766
E-No: 157416715

Blocco distributore, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 13, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, Presa, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero/giallo

Go to Product Detail Page for item 3273516
PTFIX 6/18X2,5-G WH - Blocco distributore
PTFIX 6/18X2,5-G WH - Blocco distributore
3273516

Blocco distributore, Morsetto base con alimentazione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 19, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, Presa, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: incollare, colore: bianco

Go to Product Detail Page for item 3273086
PTFIX 6/6X2,5-NS35-FE - Blocco distributore
PTFIX 6/6X2,5-NS35-FE - Blocco distributore
3273086
E-No: 157487715

Blocco distributore, Blocco con orientamento verticale e alimentazione integrata, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, Presa, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero/giallo

Configuratore per i blocchi di distribuzione, i blocchi di distribuzione funzionale e le morsettiere per dispositivi FIX

Configuratore per i blocchi di distribuzione, i blocchi di distribuzione funzionale e le morsettiere per dispositivi FIX

Configuratore per i blocchi di distribuzione e le morsettiere per dispositivi FIX

Utilizza il nostro configuratore e crea la tua soluzione personalizzata. Con il configuratore è possibile creare in modo semplice e intuitivo soluzioni personalizzate con blocchi di distribuzione, blocchi di distribuzione funzionale e morsettiere per dispositivi.

I vantaggi

  • Installazione rapida grazie ai blocchi di distribuzione e alle morsettiere per dispositivi pronti all'uso
  • Grande risparmio di spazio grazie alle dimensioni minime
  • Opzioni di montaggio flessibili grazie ad adattatori di montaggio diversi e a speciali varianti adesive
  • Assegnazione a colori del conduttore e del punto di collegamento per un'installazione intuitiva e sicura
  • Accessori standardizzati: con gli accessori CLIPLINE complete i blocchi possono essere ampliati, controllati e siglati senza perdite dovute alla ripartizione

Blocchi FIX con tecnologia Push-in

I blocchi FIX, pronti all'uso ed esenti da manutenzione, con tecnologia di connessione Push-in, consentono un'installazione rapida e facile in spazi ristretti. Il sistema di blocchi FIX è composto da blocchi di distribuzione, blocchi di distribuzione funzionale e morsetti per apparecchiature. Inoltre, è compatibile con gli accessori standardizzati del sistema modulare completo di morsettiere CLIPLINE.

I blocchi FIX compatti sono ideali per diverse applicazioni
Applicazioni con FIX

Il sistema di blocchi FIX consente un cablaggio rapido e poco ingombrante. Grazie ai versatili adattatori di montaggio, i blocchi FIX pronti all'uso possono essere integrati in quasi tutte le applicazioni.

Maggiori informazioni sulle applicazioni con FIX
Blocchi FIX nel collettore del circuito di riscaldamento
Blocchi di distribuzione PTFIX in diversi colori

Blocchi di distribuzione PTFIX

Blocchi di distribuzione PTFIX

I blocchi di distribuzione PTFIX sono caratterizzati dalla connessione Push-in frontale. I blocchi hanno un ponticello integrato, per cui ogni blocco trasporta un singolo potenziale. I blocchi PTFIX sono disponibili con 4, 6, 12 e 18 punti di collegamento e come singoli morsetti di ripartizione con due punti di collegamento. I blocchi di distribuzione sono disponibili con o senza alimentazione supplementare. Per quanto riguarda la sezione nominale, è possibile scegliere tra 1,5, 2,5 e 4 mm². Sono inoltre disponibili blocchi di distribuzione con sezione nominale di 10 mm². Grazie alle 15 varianti di colore (10 mm² = cinque varianti di colore), è garantita una facile assegnazione cromatica dei conduttori e dei punti di collegamento.

Blocchi di distribuzione PTVFIX con connessione laterale dei conduttori

Blocchi di distribuzione e collettori PTVFIX

Blocchi di distribuzione PTVFIX

I blocchi di distribuzione PTVFIX si differenziano dai blocchi PTFIX principalmente per la connessione laterale dei conduttori. La connessione Push-in laterale è riconoscibile dalla lettera "V" che sta per "Vertical". I blocchi di distribuzione PTVFIX sono disponibili come blocchi di distribuzione e collettori nella sezione da 2,5 mm² con 2, 6, 12 e 18 punti di collegamento. I blocchi di distribuzione sono disponibili in cinque colori standard. Con l'integrazione nel configuratore online, è possibile ordinare altre versioni cromatiche. In questo modo anche per i blocchi PTVFIX è possibile un'assegnazione chiara a colori del punto di collegamento e del conduttore.

Blocchi di distribuzione PTFIX con omologazione Ex

Blocchi di distribuzione PTFIX con omologazione Ex

Blocchi di distribuzione con omologazione Ex

Oltre ai blocchi di distribuzione PTFIX con omologazioni standard, la gamma comprende anche varianti PTFIX con omologazione Ex (protezione contro le esplosioni). L'omologazione Ex è una componente essenziale dei sistemi di sicurezza. Lo standard Ex consente di utilizzare i prodotti in aree in cui materiali combustibili, gas e fonti di accensione possono entrare in contatto.

Blocchi di distribuzione funzionali PTFIX-function

Blocchi di distribuzione con caratteristiche funzionali
Blocchi fusibili SI
Blocco di distribuzione funzionale TG
Blocco di distribuzione funzionale MT
Blocchi di distribuzione funzionali MTL
Blocchi di distribuzione con caratteristiche funzionali

I blocchi di distribuzione funzionali PTFIX-function consentono di integrare in modo semplice elementi funzionali come separatori, fusibili o componenti. I blocchi hanno un ponticello integrato e sono disponibili con sette punti di connessione e una sezione nominale di 2,5 mm².

Blocchi fusibili SI

I blocchi fusibili SI invece hanno sicurezze anti-rotazione al posto di elementi sezionatori. Le sicurezze anti-rotazione permettono di proteggere facilmente le singole connessioni del ripartitore. In caso di guasto, i fusibili possono essere sostituiti in modo rapido e semplice. Oltre alla variante standard sono anche disponibili blocchi con lampade di segnalazione per la segnalazione di fusibili difettosi.

Blocco di distribuzione funzionale TG

I blocchi base di sezionamento TG sono dotati di una zona di sezionamento standardizzata. La zona di sezionamento consente l'integrazione di spine di sezionamento, spine portafusibili o spine porta componenti. In questo modo i blocchi possono essere utilizzati in modo molto individuale. Utilizza i blocchi per separare o proteggere i segnali o per implementare diodi o LED. Le varie spine funzionali si trovano tra gli accessori dei singoli articoli.

Blocco di distribuzione funzionale MT

La variante sezionatrice MT è una variante di blocco dotata di sezionatore a coltello integrato. Invece delle zone di sezionamento universali, questo blocco ha dei coltelli sezionatori girevoli integrati in modo permanente. I coltelli sezionatori della variante MT sono particolarmente poco ingombranti e non possono perdersi. I coltelli sezionatori girevoli possono essere aperti solo con un cacciavite. Ciò garantisce un elevato livello di sicurezza, poiché l'apertura dei coltelli sezionatori richiede un'azione consapevole.

Blocchi di distribuzione funzionali MTL

Come le varianti MT, i blocchi MTL sono un vero blocco sezionatore con coltelli sezionatori integrati in modo permanente. La differenza tra le due varianti è che i coltelli sezionatori della variante MTL sono dotati di una leva. Tale leva permette all'utente di azionare i coltelli sezionatori senza l'ausilio di utensili. Pertanto questa variante richiede più spazio sopra il blocco.

Morsettiere per dispositivi PTVFIX montate su guida DIN

Morsettiere per dispositivi PTVFIX

Morsetti per apparecchiature PTVFIX

I morsetti per apparecchiature PTVFIX trasportano un potenziale ogni due punti di connessione: si tratta dei primi morsetti FIX con più di un potenziale. Questa caratteristica consente di cablare le fasi, il conduttore di neutro e il conduttore di protezione in un unico blocco compatto, rendendo i morsetti per apparecchiature PTVFIX ideali per le installazioni in edifici.
I morsetti per apparecchiature, nonché gli altri blocchi della famiglia FIX utilizzano gli accessori standardizzati del sistema CLIPLINE complete. Di conseguenza, anche in questo caso potrai usufruire di diversi adattatori di montaggio, di un configuratore online e di accessori per il controllo e la siglatura. I blocchi sono disponibili inizialmente nella sezione nominale da 2,5 mm².

Morsetto per apparecchiature con conduttori collegati e siglatura

Morsetti per apparecchiature G e GE

Morsetti per apparecchiature G e GE

I morsetti per apparecchiature G e GE utilizzano la connessione a vite universale. La connessione a vite è esente da manutenzione grazie al principio Reakdyn brevettato e consente una semplice connessione multi-conduttore. I morsetti per apparecchiature portano un potenziale ogni due punti di connessione. L'eccezione è rappresentata dal blocco GE 10/2-BA BU.
I morsetti per apparecchiature sono disponibili nelle sezioni nominali da 4, 10 e 35 mm² . A seconda della sezione, le varianti di blocco hanno 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 12 poli. I morsetti per apparecchiature possono essere fissati solo mediante montaggio diretto con un collegamento a vite.

Utilizza i blocchi di distribuzione compatti per una distribuzione economica del carico e della corrente di comando
Blocchi di distribuzione FIX

I blocchi pronti al collegamento consentono un montaggio rapido senza ponticellamento manuale risparmiando fino all'80% del tempo. I blocchi di distribuzione e di alimentazione con 4, 6, 12 e 18 punti di collegamento, nonché i dischi singoli con due punti di collegamento sono disponibili in colori diversi per un'installazione sicura e intuitiva.

Vai alla brochure
Blocchi di distribuzione FIX

Accessori di montaggio per i blocchi di distribuzione FIX e i morsetti per apparecchiature

I blocchi di distribuzione e i morsetti per apparecchiature della famiglia FIX possono essere integrati nella tua soluzione in diversi modi, utilizzando diversi adattatori di montaggio e varianti di blocco. Utilizza i vari adattatori e fissa i blocchi alla guida DIN o direttamente alla piastra di montaggio tramite la flangia. Sono disponibili versioni adesive per un'installazione facile e veloce.

Adattatore per guida DIN per il montaggio longitudinale dei blocchi di distribuzione sulla guida DIN
Adattatore per guida DIN per il montaggio trasversale dei blocchi di distribuzione sulla guida DIN
Flangia di fissaggio per il montaggio diretto dei blocchi di distribuzione
Blocchi di distribuzione con pad adesivo per il montaggio adesivo
Doppio adattatore per guida DIN
Blocchi di distribuzione con adattatore per perno di arresto
Adattatore per guida DIN per il montaggio longitudinale dei blocchi di distribuzione sulla guida DIN

Gli adattatori per guide DIN orizzontali sono disponibili per le guide DIN NS 15 e NS 35. Per il montaggio, basta fare scorrere il blocco FIX sui piedini adattatori corrispondenti. Dopodiché il blocco può essere inserito sulla guida DIN in tutta semplicità. Consigliamo l'uso di due piedini di fissaggio per ogni singolo blocco. Il numero può essere ridotto in caso di soluzioni con blocchi interconnessi. L'adattatore di montaggio corrispondente è disponibile come accessorio nei rispettivi blocchi. Sono disponibili anche blocchi di distribuzione con adattatori.

Adattatore per guida DIN per il montaggio trasversale dei blocchi di distribuzione sulla guida DIN

L'adattatore per guida DIN verticale può essere montato sulla guida DIN NS 35 e NS 15. Per il montaggio, basta fare scorrere i blocchi FIX sull'adattatore. L'adattatore a sua volta viene inserito a scatto sulla guida DIN. Per evitare che i blocchi scivolino verso il basso, assicurati che, durante il montaggio, il lato con il piedino di fissaggio sia rivolto verso il basso. L'adattatore di montaggio corrispondente è disponibile come accessorio dei singoli blocchi. È anche possibile selezionare direttamente i blocchi, compresi gli adattatori, nell'elenco prodotti.

Flangia di fissaggio per il montaggio diretto dei blocchi di distribuzione

Oltre al montaggio su guida DIN, i blocchi possono anche essere montati direttamente utilizzando flange di fissaggio. A tal fine, è necessario inserire le flange alle estremità dei blocchi FIX tramite il sistema di incastro a coda di rondine. Per file di blocchi più lunghe, è necessario integrare le flange tra i blocchi FIX. Una volta che le flange sono inserite, i blocchi possono essere facilmente avvitati sulla piastra di montaggio. La flangia corrispondente è disponibile come accessorio del rispettivo blocco.

Blocchi di distribuzione con pad adesivo per il montaggio adesivo

Le varianti del blocco di distribuzione per il montaggio adesivo hanno un cuscinetto adesivo sul lato inferiore del blocco. Per montare questi blocchi, basta rimuovere la pellicola protettiva dal cuscinetto adesivo. Ora è possibile attaccare il blocco su diverse superfici. Quando usi i blocchi, assicurati che siano attaccati solo a superfici pulite. Non è necessario utilizzare primer o irruvidire la superficie. Note di montaggio dettagliate e informazioni sull'adesivo sono disponibili nell'area download dei rispettivi prodotti nello shop online di Phoenix Contact.

Doppio adattatore per guida DIN

Il doppio adattatore per guida DIN può essere agganciato a scatto su NS 35 e consente quindi di assemblare in poco spazio più blocchi di distribuzione. Per il montaggio, fai scorrere i blocchi di distribuzione sui piedini adattatori corrispondenti. Dopodiché i blocchi possono essere inseriti sulla guida DIN in tutta semplicità. Consigliamo l'uso di due piedini di fissaggio per ogni singolo blocco. L'adattatore di montaggio corrispondente è disponibile come accessorio delle varianti da 1,5 mm².

Blocchi di distribuzione con adattatore per perno di arresto

Un ulteriore montaggio diretto può essere realizzato utilizzando gli adattatori con perno di arresto. A tal fine, è necessario agganciare i blocchi di base ai piedini di adattamento corrispondenti. Per il fissaggio alla piastra di montaggio è sufficiente inserire i perni di arresto attraverso i fori preforati della piastra di montaggio. Grazie agli adattatori regolabili, la distanza può essere regolata con precisione anche in un secondo momento.

Accessori generali

Accessori ponticello per i blocchi di distribuzione e i blocchi di raccolta
Accessori di prova per i blocchi di distribuzione e collettori
Accessori per la siglatura per i blocchi di distribuzione FIX e i morsetti per apparecchiature
Accessori ponticello per i blocchi di distribuzione e i blocchi di raccolta

I blocchi di distribuzione delle serie FIX hanno un ponticello integrato. Attraverso questo ponticello, tutte le connessioni di distribuzione sono collegate tra loro e alla connessione collettiva. Se occorre più di un blocco di distribuzione con 18 punti di connessione, i blocchi di distribuzione Push-in e i blocchi collettori possono essere facilmente estesi con i ponticelli a innesto standard a 2 poli del sistema CLIPLINE complete. Incastra i blocchi con il sistema di incastro a coda di rondine. Una volta che i blocchi sono collegati, possono essere facilmente ampliati con un ponticello a innesto attraverso le connessioni di distribuzione esterne.

Accessori di prova per i blocchi di distribuzione e collettori

Per eseguire i test nel modo più semplice e veloce possibile, i blocchi FIX sono dotati di speciali prese di prova per connettori di prova di diametro pari a 2,3 mm. Le prese di prova facilitano il test dei blocchi con i conduttori inseriti. Inoltre, le prese offrono un alto livello di sicurezza da contatto durante la procedura di prova. I blocchi di distribuzione e collettori sono dotati di una presa di prova per blocco. I blocchi di distribuzione funzionali, d'altra parte, hanno una presa di prova per connessione. Questo è da ricondurre al fatto che le varie connessioni del distributore possono essere separate e testate con l'ausilio di coltelli sezionatori. I singoli collegamenti nel blocco fusibili possono anche essere misurati separatamente.

Accessori per la siglatura per i blocchi di distribuzione FIX e i morsetti per apparecchiature

Per una facile siglatura dei blocchi di distribuzione FIX e dei morsetti per apparecchiature, i blocchi possono essere siglati con il materiale di siglatura autoadesivo (TML o SK). Per una siglatura lineare e pulita, i blocchi FIX hanno una scanalatura di siglatura piatta appositamente progettata per le siglature adesive.