Gateway per il collegamento di un modulo base PSR-M a un controllore di livello superiore, EtherCAT®, interfaccia TBUS, morsetto componibile Push-in a innesto, connettore TBUS incluso
Moduli di sicurezza configurabili
Semplici come i relè di sicurezza, flessibili come i controllori di sicurezza: con i nostri moduli di sicurezza configurabili potete realizzare soluzioni vantaggiose con almeno tre funzioni di sicurezza. Grazie al software certificato TÜV, per creare la logica di sicurezza non è necessaria alcuna conoscenza di programmazione. La struttura modulare consente di adattare ed estendere la funzionalità alle vostre esigenze in modo flessibile.
Modulo di espansione sicuro con 8 ingressi sicuri e 4 uscite sicure, 4 ingressi di reset o 4 uscite segnale, 4 uscite di trigger, interfaccia TBUS, fino a SIL 3, cat. 4/PL e, morsetto componibile Push-in a innesto, connettore TBUS incluso
Gateway per il collegamento di un modulo base PSR-M a un controllore di livello superiore, Modbus TCP, interfaccia TBUS, morsetto componibile Push-in a innesto, connettore TBUS incluso
Modulo di espansione sicuro per il monitoraggio dell'arresto, della velocità, del senso di rotazione, monitoraggio di 2 assi, interruttore di prossimità NPN/PNP, 1 x encoder HTL, interfaccia TBUS, fino a SIL 3, cat. 4/PL e, morsetto componibile Push-in a innesto, connettore TBUS incluso
Gateway per il collegamento di un modulo base PSR-M a un controllore di livello superiore, DeviceNet™, interfaccia TBUS, morsetto componibile Push-in a innesto, connettore TBUS incluso
Modulo di espansione sicuro per il monitoraggio dell'arresto, della velocità, del senso di rotazione, monitoraggio di 2 assi, interruttore di prossimità NPN/PNP, 2 x encoder HTL, interfaccia TBUS, fino a SIL 3, cat. 4/PL e, morsetto a vite a innesto, connettore TBUS incluso
Modulo di espansione sicuro per il monitoraggio dell'arresto e dei giri, monitoraggio di 2 assi adatto per interruttore di prossimità NPN/PNP, interfaccia TBUS, fino a SIL 3, Cat. 4/PL e, morsetto Push-in ad innesto, connettore TBUS incluso
Modulo di espansione con 16 uscite segnale, interfaccia TBUS, morsetto a vite a innesto, connettore TBUS incluso
Modulo di espansione sicuro per il monitoraggio dell'arresto, della velocità, del senso di rotazione, monitoraggio di 2 assi, interruttore di prossimità NPN/PNP, 2 x encoder Sin/Cos, interfaccia TBUS, fino a SIL 3, cat. 4/PL e, morsetto componibile Push-in a innesto, connettore TBUS incluso
Cavo di collegamento per estensione TBUS in combinazione con PSR-M-TBUS1 o PSR-M-TBUS2, 25 m
Moduli di espansione sicuri per una soluzione di sicurezza personalizzata
Configurazione flessibile dei moduli di sicurezza
PSRmodular è un microcontrollore configurabile. In questo modo puoi monitorare più funzioni di sicurezza con una sola applicazione. Con il software PSRmodular è possibile realizzare in modo semplice la logica di sicurezza tramite drag & drop.
Il sistema funziona come soluzione stand-alone e in macchine di piccole dimensioni può fungere da controllore. Qui è possibile utilizzare il modulo base come componente singolo. Su una larghezza di 67,5 mm ricevi le seguenti prestazioni:
- Otto segnali d'ingresso sicuri per la valutazione della sicurezza dei sensori
 - Fino a quattro uscite sicure (fino alla categoria 4)
 - Uscite di commutazione a fasi e di segnalazione
 - Possibilità di riproduzione o rinforzo dei contatti mediante contattori esterni collegati al monitoraggio
 
Amplia il tuo sistema di sicurezza
Se il numero di I/O non bastasse, è possibile estendere il sistema modulare con max 18 moduli di espansione orientati alla sicurezza. I moduli vengono collegati in modo semplice al modulo base tramite il connettore bus per guide DIN. In questo modo puoi usufruire di I/O aggiuntivi per il collegamento di ulteriori sensori e attuatori.
Mediante un gateway è possibile connettere i sistemi di sicurezza modulari alle reti esistenti.
PSRmodular riunisce funzionalità e flessibilità e si posiziona tra il semplice relè di sicurezza e il controllore di sicurezza programmabile.
Software di configurazione PSRmodular
Configurazione intuitiva che non necessita di conoscenze di programmazione pregresse
Per la configurazione del sistema di sicurezza modulare si raccomanda l'utilizzo del software di configurazione gratuita PSRmodular. Per l'utilizzo del software di configurazione non sono necessarie conoscenze pregresse del programma. Infatti è l'utente stesso ad allestire graficamente la logica di sicurezza tramite drag & drop e ad adattare le funzioni di sicurezza in modo flessibile. La simulazione integrata consente l'esecuzione di un test funzionale completo della logica di sicurezza installata senza hardware. Tutti i blocchi funzionali sono già certificati TÜV.
Esecuzione passo per passo del software
- Scegli fra le varie funzioni di sicurezza i blocchi necessari nel Toolbox. Poi trascinali con il mouse nell'area di cablaggio.
 - Qui connetti i tuoi blocchi alle uscite e agli ingressi desiderati, quindi trascina questi ultimi tramite drag & drop nell'area di cablaggio e cabla il tutto virtualmente con il mouse.
 - Infine, scarica la logica di sicurezza controllata nel modulo di sicurezza mediante un cavo USB standard.
 - In caso di domande sulle funzioni del software avrai a disposizione una guida con descrizioni delle funzioni ed esempi di applicazioni.
 
Diagnostica completa direttamente sul dispositivo
I LED di diagnostica indicano gli stati di tutti gli ingressi e le uscite dei moduli di sicurezza PSRmodular. Inoltre, le uscite segnale comunicano gli stati delle connessioni, ad esempio sui dispositivi di segnalazione. Il modulo di sicurezza comunica con il controllore sovraordinato della macchina o dell'impianto tramite l'accoppiatore bus di campo. In questo modo, le funzioni di sicurezza vengono integrate agevolmente nelle visualizzazioni o nelle diagnostiche da remoto. Gli errori possono essere rilevati e risolti più rapidamente.
I vantaggi
- Soluzione di sicurezza economica grazie all'elevata adattabilità alle esigenze individuali
 - Rapida messa in servizio grazie alla semplice configurazione di hardware e software
 - Minimizzazione dei tempi di fermo macchina grazie a una diagnostica completa e di facile comprensione
 
Esperienza PSRmodular
Sicurezza in condizioni estreme
PSRmodular XC (XC = eXtreme Conditions) è stato sviluppato per un impiego sicuro in condizioni ambientali estreme. Ulteriori certificazioni caratterizzano il microcontrollore di sicurezza modulare per l'impiego nell'industria di processo o in ambiente marittimo.
Omologazioni estese
- Certificazione secondo TÜV, UL, CSA
 - Omologazione marittima (DNV), G3
 - ATEX Zona 2, trattamento termico (secondo EN 746, EN 298, EN 50156), UL Class I Div. 2