Il sistema di sicurezza modulare PSR configurabile e scalabile individualmente è una soluzione di sicurezza flessibile per il monitoraggio della macchina o dell'impianto. Il modulo di espansione sicuro serve per il monitoraggio dell'arresto, del numero di giri e del senso di rotazione. Il modulo è adatto alla connessione di interruttori di prossimità NPN/PNP e di encoder HTL.
PSR-M-EM3-HTL1-PI
-
Modulo di espansione
1105010
Modulo di espansione sicuro per il monitoraggio dell'arresto, della velocità, del senso di rotazione, monitoraggio di 2 assi, interruttore di prossimità NPN/PNP, 1 x encoder HTL, interfaccia TBUS, fino a SIL 3, cat. 4/PL e, morsetto componibile Push-in a innesto, connettore TBUS incluso
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Functional Safety
ID omologazione: Z10029429 0013Rev.02Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzione di sicurezza economica grazie all'elevata adattabilità alle esigenze individuali
Rapida messa in servizio grazie alla semplice configurazione di hardware e software
Riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina grazie a una diagnostica completa e di facile comprensione
Installazione rapida e senza utensili grazie alla tecnologia Push-in
Larghezza della custodia ridotta, di soli 22,6 mm
Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
Idoneo per le applicazioni di ascensori secondo EN 81-20