Il sistema di sicurezza modulare PSR configurabile e scalabile individualmente è una soluzione di sicurezza flessibile per il monitoraggio della macchina o dell'impianto. Il modulo di espansione sicuro serve per il monitoraggio dell'arresto, del numero di giri e del senso di rotazione. Il modulo è adatto per la connessione di interruttori di prossimità NPN/PNP ed encoder sin/cos.
    
  
  PSR-M-EM7-SINCOS2-PI
   - 
  Modulo di espansione
    
      1105093
      
      
    
  
      Modulo di espansione sicuro per il monitoraggio dell'arresto, della velocità, del senso di rotazione, monitoraggio di 2 assi, interruttore di prossimità NPN/PNP, 2 x encoder Sin/Cos, interfaccia TBUS, fino a SIL 3, cat. 4/PL e, morsetto componibile Push-in a innesto, connettore TBUS incluso
      Download gratuito disponibile.
      Downloads
    
  Dettagli prodotto
Functional Safety
ID omologazione: Z10029429 0013Rev.02Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzione di sicurezza economica grazie all'elevata adattabilità alle esigenze individuali
        Rapida messa in servizio grazie alla semplice configurazione di hardware e software
        Riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina grazie a una diagnostica completa e di facile comprensione
        Installazione rapida e senza utensili grazie alla tecnologia Push-in
        Larghezza della custodia ridotta, di soli 22,6 mm
        Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
        Idoneo per le applicazioni di ascensori secondo EN 81-20