PSR-SCP- 24DC/TS/SDOR4/4X1
-
Modulo di espansione
2986096
Modulo di espansione uscita a relè di PSR-TRISAFE-M con 4 contatti di uscita relè sicuri (a scelta 4 contatti relè a un canale o 2 contatti relè a due canali), 4 uscite di segnalaz.; fino a SIL 3, cat.4/PLe, SIL 3, EN 50156, morsetti con connessione a vite estraibili
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Apparecchiatura di sicurezza |
| Applicazione | Modulo di espansione PSR-TRISAFE-M |
| Comando | a 1 e 2 canali |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tempo di risposta | max. 50 ms |
| Tempo di ripristino | < 10 s |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 3932 mW (temperatura ambiente fino a 40 °C, con m = 4, n = 4, Icarico = 4 A, Isegnalazione = 50 mA) |
| 1532 mW (temperatura ambiente fino a 55 °C, con m = 4, n = 4, Icarico = 1 A, Isegnalazione = 50 mA) | |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Interfacce | Guide di supporto TBUS per il collegam. al modulo master, incluse nella fornitura |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento di nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | 4 kV / isolamento base del circuito contatti d'uscita (13/14, 23/24, 33/34, 43/44); 6 kV / separazione sicura, isolamento rinforzato del circuito contatti d'uscita (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) e restanti circuiti |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 18 V DC ... 30 V DC (incl. tutte le tolleranze, incl. ripple residui) |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC (Alimentazione mediante PSR-TBUS) |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | Alimentazione mediante PSR-TBUS |
| 74 mA (con 24 V DC, uscite relè impostate) | |
| 54 mA (con 24 V DC, uscite relè non impostate) | |
| Circuito di protezione | sì, nell'ambito dei limiti della tensione di esercizio |
| Segnalazione stato | 1 x LED (verde),1 x LED (rosso) |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC |
| 24 V DC | |
| Min. tensione commutabile | 5 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 4 A (vedere curva derating) |
| Max. corrente d'inserzione | 6 A |
| Min. corrente d’inserzione | 5 mA |
| Potere di rottura (3600/h cicli di manovre) | 3 A (230 V (AC 15)) |
| 5 A (24 V (DC13)) | |
| Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG |
| Tempo di risposta | max. 50 ms |
| Relè | |
| Descrizione dell'uscita | contatti relè, contatti aperti a riposo di sicurezza |
| Numero uscite | 4 (monocanale) |
| 2 (a doppio canale, connesse a coppie) | |
| Tipo di commutazione del contatto | 4 contatti di uscita relè |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 (da HW03) AgCuNi +0,2 ... 0,4 μm Au (fino a HW02) |
| Tensione di commutazione | min. 12 V AC/DC (da HW 03) |
| min. 5 V AC/DC (fino a HW02) | |
| max. 250 V AC/DC (Per i moduli a partire da HW03, vedere il capitolo "Dati dei relè" nel manuale utente.) | |
| Corrente | min. 3 mA (da HW 03) |
| min. 5 mA (fino a HW02) | |
| Potenza commutabile | min. 60 mW |
| Capacità di interruzione IEC 60947-5-1 | 2 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| Corrente permanente limite | 4 A (vedere derating) |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 4 A (gL/gG) |
| Segnalazione stato | 4 x LED (verdi) |
| Segnalare | |
| Descrizione dell'uscita | digitale |
| Numero uscite | 4 |
| Tensione | 24 V DC (Alimentazione tramite A1/A2) |
| Corrente permanente limite | 50 mA |
| Circuito di protezione | sì, nell'ambito dei limiti della tensione di esercizio |
| Protezione contro cortocircuito | sì |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | giallo |
| Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Categoria | 1 (Parametrizzazione a 1 canale) |
| 4 (Parametrizzazione a 2 canali) | |
| Performance Level (PL) | c (Parametrizzazione a 1 canale) |
| e (Parametrizzazione a 2 canali) | |
| Dati tecnici di sicurezza: EN 50156 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | max. 3 (Riferimento IEC 61508) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 (Parametrizzazione a 1 canale) |
| 3 (Parametrizzazione a 2 canali) | |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 (Parametrizzazione a 1 canale) |
| 3 (Parametrizzazione a 2 canali) | |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 (Parametrizzazione a 1 canale) |
| 3 (Parametrizzazione a 2 canali) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C (vedere derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Altezza | max. 2000 m (vedere allegato “Utilizzo di moduli PSR-TRISAFE ad altitudini superiori a 2000 m slm) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (in media, occasionalmente l’85%) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (in media, occasionalmente l’85%) |
| Urti (esercizio) | 10g (Δt = 11 ms, tre urti in ogni direzione) |
| 10g (Δt = 16 ms, resistenza agli urti, 1000 urti in ogni direzione) | |
| Vibrazione (esercizio) | 2g |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 108 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (fino a 3500 m s.l.m.) |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | su guida di supporto orizzontale |
| Codice articolo | 2986096 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA332 |
| Codice prodotto | DNA332 |
| GTIN | 4046356536554 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 201.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 140 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
Prodotti compatibili
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - Starter kit 2986300
-
IFS-CONFSTICK - Modulo memoria 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Cavo USB 2986135
-
SAFECONF - Pacchetto di configurazione 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2707437
-
PSR-TBUS - Connettore bus per guide DIN 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - Morsetto filtro 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Morsetto filtro 2904476
-
COPYSTATION - IFS - Stazione di copiatura e cancellazione 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - Connettore bus per guide DIN 1326060
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen