PSR-FTB/1.5/11.5
-
Morsetto filtro
2904476
Morsetto per il filtraggio di impulsi di prova di uscite semiconduttore sicure con valori di filtraggio regolabili (1,5 µF/11,5 µF), nonché per il filtraggio EMC di segnali da 24 V fino a un'intensità di corrente di 2 A.
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Morsetto filtro |
Campo di applicazione | Sicurezza funzionale |
Funzionamento | 100 % ED |
Caratteristiche di isolamento | |
isolamento | Isolamento di base |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 3,6 W |
Tensione di isolamento nominale | 50 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC ±20 % (Tensione di comando UST destra/sinistra) |
Corrente d'ingresso tipica con UN | max. 15 mA |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni |
Tensione di uscita nominale | 24 V DC ±20 % (Tensione di comando UST destra/sinistra) |
Range tensione nominale in uscita | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (Tensione di comando UST destra/sinistra) |
Corrente permanente limite | max. 2 A (in totale per OUT1 + OUT2) |
Range della corrente di carico | 65 mA |
Circuito di comando | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
Circuito di carico | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 94 mm |
Profondità | 80 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | Verticale (guida di supporto orizzontale) |
Codice articolo | 2904476 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNA35Z |
Codice prodotto | DNA35Z |
GTIN | 4046356831505 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 31.8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 31.8 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27240692 |
ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 7115f1b4-1751-4b99-87a9-ab45c49a56e8 |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen