Siglatura Nella costruzione di quadri elettrici, la siglatura costante di tutti i componenti è una fase di lavoro assai complessa. Per un'implementazione efficiente, la gamma olistica di MARKING system offre soluzioni di siglatura per tutti i requisiti e le applicazioni.

Due collaboratori si trovano in una cella di siglatura in una grande sala di produzione

Soluzioni olistiche per una siglatura efficiente

Una siglatura chiara, ben visibile e permanente garantisce la sicurezza e semplifica i flussi di lavoro. Tutti i processi di lavoro lungo il ciclo di vita del prodotto di un quadro elettrico possono essere eseguiti in modo più efficiente se i componenti sono etichettati in modo uniforme. Stampa, separazione e assemblaggio delle siglature: solo queste attività rappresentano fino al 30% della durata per la produzione di un quadro elettrico. Le nostre soluzioni di siglatura garantiscono la massima efficienza in questa fase di lavoro: software di siglatura, sistemi di stampa e materiali di siglatura sono coordinati in modo ottimale e intuitivi da usare.

I vantaggi di una siglatura efficiente

  • Ampia gamma di prodotti: siglatura specifica per ogni esigenza all'interno e all'esterno del quadro elettrico con tecnologia termica, UV LED e laser
  • Un software di siglatura per la gestione e il controllo di tutti i sistemi di siglatura di Phoenix Contact
    [x]- Circa il 60% di risparmio di tempo: THERMOMARK E SERIES stampa e monta automaticamente le soluzioni di siglatura su conduttori e cavi in un solo passaggio
    [x]- Piena flessibilità: soluzioni di sistema per processi di siglatura centralizzati in una cella di siglatura, processi di siglatura decentralizzati sul campo o attraverso sistemi di assistenza operatore

Soluzioni di siglatura per la produzione di armadi elettrici Progettazione flessibile e scalabile del processo di siglatura

Una collaboratrice sigla nella cella di siglatura
Gli operai siglano utilizzando THERMOMARK GO e l'app MARKING system
Un operaio sigla con clipx WIRE assist
Una collaboratrice sigla nella cella di siglatura

Se tutti i processi di siglatura vengono eseguiti centralmente in una cella di siglatura, è essenziale che tutti i sistemi di siglatura siano controllati e gestiti da un unico software di siglatura. Con l'aiuto del software MARKING system, assegni i tuoi progetti ai sistemi di stampa e siglatura e avvii i processi di stampa con un solo clic. Oltre al controllo comune via Ethernet, THERMOMARK E SERIES offre anche un altro vantaggio. Utilizzando l'interfaccia di comunicazione bidirezionale OPC UA, ricevi aggiornamenti in tempo reale sullo stato del progetto e operativo dei singoli dispositivi. In caso di malfunzionamento, puoi reagire rapidamente e ridurre al minimo i tempi di inattività.

Gli operai siglano utilizzando THERMOMARK GO e l'app MARKING system

In un'ampia produzione di armadi elettrici, una siglatura senza soluzione di continuità può comportare un grande sforzo. Con i nostri sistemi di stampa portatili potrai organizzare i diversi compiti e i processi di lavoro in modo più indipendente e flessibile. Realizza diversi lavori di stampa in modo rapido e semplice direttamente nel quadro elettrico con la stampante di tessere flessibile THERMOMARK PRIME, la stampante per etichette THERMOMARK GO controllata da app o la robusta stampante portatile THERMOMARK GO.K.

Un operaio sigla con clipx WIRE assist

Combina i nostri sistemi di siglatura con il sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist per ottenere un processo di lavorazione di conduttori e cavi efficiente, ergonomico e semi-automatico. Il sistema supportato dal software ti guida attraverso l'intero processo, controlla automaticamente i dispositivi di uscita rilevanti e fornisce le informazioni necessarie sulla base dei dati ECAD. Ciò consente flussi di lavoro intuitivi e riduce al minimo il rischio di errori. Adattando l'equipaggiamento del sistema di assistenza operatore in base alle esigenze, è possibile reagire in modo individuale e flessibile ai requisiti del cliente o dell'applicazione a livello aziendale.

Dispositivi per la siglatura industriale

Sistemi di siglatura Tecnologia termica, UV LED e laser

Siglare è più facile che mai con i nostri sistemi di siglatura: tecnologia termica, a laser o UV LED. I vari sistemi di stampa e siglatura ci consentono di fornire la soluzione adatta per la siglatura di morsetti componibili, conduttori e cavi, dispositivi e impianti. Vuoi rendere ancora più efficiente la costruzione di quadri elettrici? Il nostro sistema di siglatura modulare THERMOMARK E SERIES combina e automatizza per la prima volta diverse fasi del processo di siglatura e consente quindi un significativo aumento dell'efficienza in questo processo così dispendioso in termini di tempo.

Maggiore efficienza nella costruzione di quadri elettrici con la siglatura automatica
THERMOMARK E SERIES

Sei alla ricerca di una soluzione di siglatura efficiente per la costruzione di quadri elettrici? Affidati al nostro sistema di siglatura modulare THERMOMARK E SERIES.

Scarica la brochure
Stampante THERMOMARK E SERIES
Diversi materiali per la siglatura di conduttori e cavi, morsetti, dispositivi e impianti

Materiale di siglatura

Il nostro materiale di siglatura è adatto a tutte le applicazioni, le situazioni di montaggio e i requisiti di resistenza nell'ambiente industriale. Sia in un quadro elettrico protetto che in condizioni estreme, offriamo soluzioni di siglatura per tutti i requisiti e le aree di applicazione. Con i nostri prodotti soddisfiamo tutte le norme e gli standard internazionali.

Il collaboratore crea siglature con il software MARKING system

Software di siglatura

Con il software di siglatura puoi realizzare facilmente e comodamente le tue soluzioni di siglatura personalizzate. I nostri sistemi di siglatura possono essere controllati e gestiti centralmente da un unico software. Con l'aiuto di funzioni complete e opzioni di progettazione, è possibile realizzare soluzioni di siglatura personalizzate per ogni applicazione. Grazie alle potenti funzioni di importazione dei dati e alle interfacce con i più comuni sistemi ECAD e formati di tabella, il software garantisce processi di siglatura efficienti. L'interfaccia con clipx ENGINEER consente di eseguire processi senza soluzione di continuità dalla pianificazione alla produzione. Inoltre, il Wire Marking Application Center fornisce una rappresentazione del gemello digitale della tua siglatura di cavi e conduttori e ti guida attraverso l'intero processo fino al cavo siglato finito.

Un collaboratore ripara il sistema di marcatura laser TOPMARK NEO

Servizi individuali su misura

Oltre a software e hardware per la creazione di siglature, offriamo concetti di servizio olistici, che vanno dall'installazione e dalla formazione alle riparazioni e alla manutenzione specifiche dei dispositivi, fino alla fornitura di dispositivi in prestito, quando necessario. Indipendentemente dalla sfida che stai affrontando, ti aiuteremo in modo competente a risolvere qualsiasi problema e saremo sempre al tuo fianco con servizi coordinati individualmente.

La siglatura è come un filo rosso che attraversa l'intera catena del processo, a partire dai dati di siglatura digitale nei sistemi ECAD fino al montaggio delle siglature. Semplifichiamo il lavoro quotidiano dei nostri clienti con soluzioni di sistema specifiche per le applicazioni, che consistono in materiali di siglatura, stampanti e software per processi di siglatura efficienti.

Katharina Faes, Gestione del prodotto siglatura
Katharina Faes
Soluzioni per una maggiore efficienza
Preparazione dei cavi

Scopri come sfruttare al meglio il potenziale nella preparazione e nella lavorazione dei cavi per la costruzione di quadri elettrici al fine di aumentare l'efficienza. A questo scopo, ti supportiamo con sistemi di assistenza operatore supportati da software, utensili manuali adatti, macchine utensili automatiche e sistemi di stampa.

Continua con la preparazione dei cavi
L'operaio sigla un conduttore in una postazione di lavoro per la preparazione dei cavi