Preparazione dei cavi Quasi nessuna fase del processo di costruzione di quadri elettrici richiede più operazioni manuali della preparazione dei cavi. Con i sistemi di assistenza operatore supportati da software, le macchine utensili automatiche e i sistemi di stampa adatti, è possibile eseguire queste fasi di lavoro con la massima efficienza.

Un operatore sigla un conduttore a un sistema di assistenza operatore per la preparazione dei cavi

Maggiore sicurezza dei processi grazie al supporto del software

La preparazione e la lavorazione dei cavi sono le attività maggiormente dispendiose per i costruttori di quadri elettrici. Il nostro sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist consente di automatizzare parzialmente queste fasi di lavoro, riducendo notevolmente i tempi di lavorazione. Inoltre, la postazione di lavoro supportata da software garantisce una maggiore sicurezza dei processi e consente un impiego flessibile del personale grazie a un funzionamento guidato e intuitivo. I documenti di produzione digitali che li accompagnano ottimizzano l'interfaccia per il cablaggio, generando così un aumento dell'efficienza nelle singole fasi del processo.

I vantaggi per voi di un'efficiente preparazione dei cavi nella costruzione di quadri elettrici

  • Preparazione dei cavi senza errori grazie ai documenti di produzione completi derivanti da sistemi di progettazione
  • Risparmio di tempo grazie all'automazione parziale e al controllo diretto dei dispositivi da parte di software per assistenza operatore
  • Qualità costantemente elevata grazie a processi di lavoro parzialmente automatizzati e supportati da software
  • Postazioni di lavoro configurabili individualmente e ottimizzate dal punto di vista ergonomico
Sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist composto da software per assistenza operatore, macchine utensili automatiche, sistemi di stampa e utensili manuali su un banco di lavoro

Scalabile e personalizzato in base alle tue esigenze

Con il sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist ti offriamo un "utensile" supportato da software per una preparazione dei cavi e un cablaggio efficienti nella costruzione di quadri elettrici. Il sistema modulare ti offre un'ampia libertà di progettazione della tua postazione di lavoro. Sia che tu debba equipaggiare la tua postazione di lavoro esistente con efficienti macchine utensili automatiche e sistemi di stampa, sia che tu preferisca una soluzione completa ed ergonomica con tavolo di lavoro regolabile in altezza, con le nostre soluzioni scalabili puoi ottimizzare la preparazione dei cavi tenendo conto delle tue esigenze individuali. La base del sistema è costituita dal software per assistenza operatore, che fornisce chiaramente le informazioni necessarie sulla base dei dati esportati dal sistema ECAD. Il software vi guida passo dopo passo nell'elaborazione. Anche il controllo diretto dei dispositivi e dei sistemi interessati contribuisce ad aumentare l'efficienza.

Image Map interattiva: Sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist per la preparazione dei cavi
Software per assistenza operatore
Il software per assistenza operatore controlla automaticamente i dispositivi e guida intuitivamente l'utente attraverso il processo di preparazione dei cavi e il successivo cablaggio. Le informazioni necessarie vengono preparate e visualizzate sul monitor in forma facilmente comprensibile.
Tavolo da lavoro regolabile in altezza
Il tavolo da lavoro regolabile elettricamente in altezza consente una concezione ergonomica della postazione di lavoro. Il sistema offre il vantaggio di poter passare dalla posizione di lavoro seduta a quella in piedi. Inoltre, serve per adattarsi alle dimensioni del corpo e/o all'attività da svolgere.
Struttura modulare
Grazie agli appositi accessori, è possibile collegare direttamente al tavolo di lavoro i sistemi di stampa e gli utensili automatici necessari. La posizione dei dispositivi in altezza e la direzione di lavoro possono essere regolati in base alle esigenze dell'utente. Sui bracci portanti e sui montanti si trovano delle guide per l'alloggiamento di altri accessori.
Stoccaggio dei conduttori
A seconda delle esigenze, è possibile immagazzinare una varietà di conduttori diversi e fornirli direttamente alla troncatrice automatica. Il conduttore può essere cambiato rapidamente e in pochi passaggi.
Mobile e flessibile
Dotato di speciali ruote industriali orientabili con freno, clipx WIRE assist può essere utilizzato ovunque si svolga il lavoro. In questo modo si riducono gli spostamenti inutili e si risparmia tempo.
Macchine utensili automatiche
Le collaudate macchine utensili automatiche, come la troncatrice automatica CUTFOX 10, garantiscono una lavorazione rapida e precisa di conduttori e fili. In combinazione con il controllo automatico da parte del software per assistenza operatore, è possibile ottenere un significativo aumento dell'efficienza.
Sistemi di siglatura
Con i dispositivi THERMOMARK E SERIES è possibile stampare e montare siglature su conduttori e cavi in un'unica operazione automatizzata. Inoltre, è possibile combinare altre stampanti termiche per la creazione di identificatori materiale.
Accessori
Accessori come prese di corrente, ripiani di appoggio, cestini per rifiuti o una lampada da officina possono essere fissati direttamente al tavolo di lavoro del sistema, a seconda delle necessità.
Cassetto con serratura
Oltre alla regolazione elettrica dell'altezza, il tavolo da lavoro offre un cassetto estraibile che può essere bloccato. Gli utensili manuali, ad esempio, possono esservi riposti in modo ordinato per essere sempre a portata di mano.

Con concetti di utensili scalabili, offriamo a ogni costruttore di quadri elettrici la soluzione più adatta alle sue esigenze. Indipendentemente dai prodotti scelti, ottiene sempre un vantaggio in termini di ergonomia, risparmio di tempo e qualità.

Jannis Münkner - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Gestione del prodotto utensile
Jannis Münkner
Shadow board per utensili manuali

Shadow board personalizzati

Shadow board personalizzati Per un'organizzazione ottimale degli utensili

Grazie alla collaborazione con TECSAFE, offriamo ulteriori soluzioni personalizzate per una migliore organizzazione e una maggiore efficienza. Nel negozio online è possibile configurare e ordinare inserti in schiuma personalizzati. Seleziona gli utensili Phoenix Contact nel configuratore online e integrali semplicemente nelle tue shadow board tramite drag-and-drop. Ordina a partire da una quantità di 1 e ottimizza i tuoi processi di lavoro.

Attualmente è possibile effettuare consegne in Germania e nell'Unione europea.

Soluzioni per una maggiore efficienza
Montaggio e cablaggio

Riduci le spese di montaggio e cablaggio in modo sostanziale. Con le tecnologie Push-in e Push-X il cablaggio di quadri elettrici è semplice e non richiede utensili grazie alla molla che semplifica l'inserimento. Con le nostre soluzioni di prodotto flessibili, gli utensili manuali ergonomici e le soluzioni di siglatura mobili, ti consentiamo di lavorare in modo efficiente in qualsiasi luogo.

Ulteriori informazioni sul montaggio e il cablaggio
Operaio al lavoro su una piastra di montaggio per un quadro elettrico