Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Soluzioni di prodotti per i sistemi di accumulo residenziale La combinazione di un impianto fotovoltaico con un sistema di accumulo residenziale massimizza l'autoconsumo dell'elettricità generata negli edifici abitativi.

Casa indipendente con sistema di accumulo a batteria nel garage

Impianto FV sul tetto, batteria di accumulo nel seminterrato: nelle abitazioni private, i sistemi di accumulo residenziale sono spesso utilizzati in combinazione con un impianto fotovoltaico. Oltre all'inverter e al quadro di stringa, questo sistema efficiente comprende anche il sistema di accumulo residenziale stesso, che consiste in un sistema di gestione della batteria (BMS) e nei moduli batteria. Phoenix Contact offre le soluzioni giuste per tutte queste aree di applicazione.

La nostra gamma di soluzioni per i sistemi di accumulo residenziale


Image-Map interattiva: Visualizzazione della gamma di prodotti per i sistemi di accumulo residenziale
Quadri di stringa per FV
Per installare gli impianti fotovoltaici in modo sicuro e proteggerli da fulmini e sovratensioni, Phoenix Contact offre una varietà di quadri di stringa diversi. Con l'aiuto di questi quadri di stringa, gli accoppiamenti di sovratensione vengono deviati direttamente verso il potenziale di terra, in modo che l'impianto fotovoltaico continui a funzionare. Le box preassemblate sono disponibili in varie configurazioni e sono compatibili con molti produttori di inverter.
I prodotti
Tecnologia di connessione per inverter
Collega l'impianto fotovoltaico installato e il relativo accumulatore di corrente all'inverter in modo che siano protetti dall'inversione di polarità. Oltre alla tecnologia di connessione per circuiti stampati interna, Phoenix Contact offre anche connettori per il collegamento all'impianto fotovoltaico e al sistema di accumulo residenziale. Inoltre, la nostra gamma comprende anche connettori AC a 3 e 5 poli e la tecnologia di connessione per dati e segnali. Sono disponibili anche connettori ibridi con un elevato grado di protezione.
I prodotti
Custodie universali per sistemi embedded
Per gestire e monitorare la batteria domestica, Phoenix Contact offre la custodia universale della serie UCS come soluzione ideale per sistemi embedded. Le custodie sono dotate del grado di protezione IP40 e proteggono i circuiti stampati con fattore di forma standard in modo affidabile dalle influenze esterne. L'ampia gamma di accessori offre anche il vantaggio della personalizzazione, ad esempio con pareti laterali rimovibili.
I prodotti
Tecnologia di connessione per sistemi di accumulo residenziale
Dalla tecnologia di connessione per circuiti stampati azionati a leva alla connessione di potenza protetta dall'inversione di polarità: Phoenix Contact offre una gamma completa di tecnologie di connessione per sistemi a batteria che collegano in modo sicuro e affidabile i sistemi di accumulo residenziale e le Power Control Unit. La struttura compatta consente un comodo funzionamento anche in spazi di installazione ridotti.
I prodotti
Gamma di prodotti per la tecnologia di connessione nel sistema di accumulo residenziale

Tecnologia di connessione per moduli batteria

Installazione affidabile e funzionamento senza intoppi dei sistemi ad accumulo residenziali

Gamma di prodotti per quadri di stringa per generatori nel sistema di accumulo residenziale

Quadri di stringa per FV

Soluzioni robuste per la protezione dalla caduta di fulmini e dalle sovratensioni

Gamma di prodotti per la tecnologia di connessione negli inverter

Tecnologia di connessione per inverter

Conversione efficiente dalla corrente continua alla corrente alternata

Gamma di prodotti delle custodie universali della serie UCS

Custodie universali per sistemi embedded

Protezione ottimale dei componenti elettronici contro i fattori esterni

Prodotti in evidenza per i sistemi di accumulo residenziale


Con un sistema di accumulo residenziale, l'utente può utilizzare gran parte dell'elettricità generata dal sole, preservando l'ambiente e facendo risparmiare denaro.

Rüdiger Meyer, Esperto di applicazioni per sistemi di accumulo di energia

Indipendenza energetica per la casa

In una casa con un impianto fotovoltaico installato, è particolarmente vantaggioso immagazzinare l'energia solare nella propria batteria di accumulo, invece di venderla a basso costo al fornitore dell'energia elettrica locale. L'energia elettrica viene usata in base alle necessità e l'elettricità prodotta dall'impianto fotovoltaico viene utilizzata in casa, ad esempio per far funzionare la pompa di calore o per caricare l'auto elettrica. L'energia elettrica generata tramite l'impianto fotovoltaico riduce la quantità di energia acquistata dal fornitore dell'energia elettrica e aumenta l'indipendenza dalla rete elettrica. Inoltre, le interruzioni di corrente possono essere compensate con l'aiuto degli accumulatori di corrente.

Domande frequenti: i sistemi di accumulo residenziale


Sistema di accumulo residenziale
Sistema di accumulo residenziale in un edificio abitativo
Pannelli solari sul tetto domestico
Sistema di accumulo residenziale

Un sistema di accumulo residenziale è un sistema di accumulo di energia che immagazzina l'energia in eccesso, solitamente proveniente da fonti rinnovabili come l'energia solare. Questa energia può essere utilizzata quando è necessario, ad esempio di notte o in caso di maltempo. L'accumulatore elettrico è solitamente costituito da batterie che immagazzinano energia elettrica per via chimica. La capacità di stoccaggio è di 10 kWh.

Sistema di accumulo residenziale in un edificio abitativo

Esistono diverse tecnologie per i sistemi di accumulo residenziale, tra cui:
• Sistemi accoppiati in AC: sono collegati alla rete domestica tramite corrente alternata (AC) e possono essere installati indipendentemente dall'impianto solare.
• Sistemi accoppiati in CC: sono collegati direttamente alla corrente continua (DC) dell'impianto solare e offrono una trasmissione di energia più efficiente.
• Sistemi ibridi: combinano l'accoppiamento sia in AC che in DC e offrono flessibilità ed efficienza.

Pannelli solari sul tetto domestico

I sistemi di accumulo residenziale offrono diversi vantaggi, tra cui:
• Indipendenza energetica: consentono di utilizzare una maggiore quantità di energia prodotta in proprio e di dipendere meno dalla rete elettrica pubblica.
• Risparmio sui costi: l'utilizzo dell'energia immagazzinata può ridurre i costi dell'elettricità, soprattutto in periodi di prezzi elevati della corrente.
• Protezione dell'ambiente: promuovono l'uso di energie rinnovabili e riducono le emissioni di CO2.

Contatti

L'esperto di applicazioni Rüdiger Meyer
Dr. Rüdiger Meyer
Esperto di applicazioni per l'accumulo di energia
Sarò lieto di assisterti nella scelta dei componenti più adeguati.