Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Decantazione secondaria nel trattamento delle acque reflue Garantire la migliore qualità dell'acqua: con le nostre soluzioni per il monitoraggio affidabile e la trasmissione sicura dei dati per le vasche di decantazione secondaria.

Conversazione sul ponte nella vasca di decantazione secondaria

Sfida


Vasca di decantazione secondaria

Elevati requisiti di qualità dell'acqua

Prima di reintrodurre l'acqua depurata nel ciclo naturale occorre accertarsi che la qualità sia adeguata. Per garantire una qualità dell'acqua ottimale, occorre monitorare il valore del pH, la concentrazione di nitrati e ulteriori parametri rilevanti. Viene inoltre controllato il livello di altezza del fango pendente e regolato con precisione le operazioni di recupero.

Soluzione


Conversazione sulla decantazione secondaria

Funzionamento ininterrotto della decantazione secondaria

Per il monitoraggio permanente della qualità dell'acqua è necessaria una trasmissione affidabile dei dati dagli impianti e dai dispositivi da campo alla sala di controllo.
Scopri le nostre soluzioni per la comunicazione dati wireless sicura con impianti lontani e difficili da raggiungere. Piani per il funzionamento e l'arresto sicuro degli impianti ti supportano in situazioni pericolose.

Impianto di trattamento delle acque reflue
Automazione nella vasca Bio-F
Quadro elettrico impianto di depurazione con prodotti per la trasmissione dati wireless
Impianto di trattamento delle acque reflue

Gli impianti isolati e difficilmente accessibili rappresentano una sfida in termini di sicurezza della comunicazione dei dati. Tra questi figurano, ad esempio, le stazioni di pompaggio e i pozzi isolati, ma anche le parti rotanti presenti in un ponte raschiatore o nel sistema di monitoraggio del livello di riempimento.

Il sistema di trasmissione radio Radioline è progettato appositamente per l'utilizzo in ambienti industriali. I dati di controllo seriali e i segnali I/O standardizzati vengono trasmessi in modo affidabile. Sono supportati tutti i comuni standard di comunicazione, come Modbus, PROFIBUS o PROFINET. In una tecnologia proprietaria come Trusted Wireless 2.0, il protocollo non è accessibile al pubblico così da proteggere efficacemente la tecnologia da attacchi terzi.

Automazione nella vasca Bio-F

Nelle vasche di rimozione biologica del fosforo (in breve: vasche Bio-F) il fosforo contenuto nelle acque reflue viene rimosso dai batteri presenti nel fango.

I motorstarter ibridi 4-in-1 della serie CONTACTRON proteggono in modo affidabile i motori e consentono un funzionamento ininterrotto. Le funzioni di sicurezza integrate soddisfano in tal modo tutti i requisiti dell'arresto di emergenza.

Quadro elettrico impianto di depurazione con prodotti per la trasmissione dati wireless

PROFIBUS e PROFINET garantiscono entrambi una qualità dell'acqua ottimale grazie al monitoraggio sicuro del processo di decantazione secondaria. Utilizza la tecnologia WLAN come vantaggiosa alternativa, ad esempio per gli anelli collettori. Le variabili di processo provenienti dalle vasche di decantazione secondaria vengono inviate in modo affidabile al livello di controllo sovraordinato. Eviterai così la trasmissione ad anello collettore soggetta a interferenze che spesso comporta costi e tempi elevati di installazione e manutenzione.

Comunicazione dati wireless con Bluetooth nella decantazione secondaria

Image Map interattiva: Comunicazione dati wireless con Bluetooth nella decantazione secondaria
Gestione del motore
Rileva tempestivamente le condizioni di carico critiche e proteggi allo stesso tempo il motore e i componenti di alta qualità dell'impianto.
Gestione del motore
Tecnologie di automazione
Utilizza il tuo linguaggio di programmazione preferito per l'automazione e collega l'impianto al tuo spazio in cloud.
Maggiori informazioni sulle tecnologie di automazione
Tecnologie di automazione
Comunicazione remota sicura
Da noi trovi la Cyber Security e il router industriale più adatti per comunicare con le tue macchine e i tuoi impianti ovunque nel mondo.
Maggiori informazioni sui router industriali e sulla Cyber Security
Comunicazione remota sicura

I vantaggi

  • Parti dell'impianto difficilmente accessibili sempre sotto controllo grazie a una comunicazione dati affidabile
  • Riduzione di costi e tempi di installazione e manutenzione grazie alla comunicazione wireless
  • Funzionamento ininterrotto dell'impianto con protezione affidabile dei motori

Contatti

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager infrastruttura urbana
Sarò felice di fornirti la mia consulenza per i tuoi progetti di ammodernamento o espansione. Approfitta della nostra esperienza pluriennale e della nostra vasta gamma di servizi.

Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.