Controllo e monitoraggio degli elettrolizzatori Aumenta l'efficienza e la redditività dei tuoi impianti di elettrolisi con le nostre soluzioni di controllo e monitoraggio scalabili, sicure e aperte.

Elettrolizzatore

Soluzioni di automazione per elettrolizzatori

L'elettrolisi scinde l'acqua in idrogeno e ossigeno utilizzando l'elettricità. L'idrogeno prodotto è ecologico e può essere utilizzato direttamente o trasformato in altri combustibili sostenibili, come metano o metanolo. Soluzioni precise di controllo e automazione sono essenziali per garantire che gli elettrolizzatori funzionino in modo efficiente, sicuro e conveniente. Con PLCnext Technology, Phoenix Contact offre una piattaforma aperta e modulare per l'automazione degli elettrolizzatori. Integra la sicurezza funzionale e la Cyber Security.

Sfida


Due persone parlano davanti a un elettrolizzatore

Elettrolizzatori efficienti e ottimizzati dal punto di vista dei costi

Per ridurre i costi di processo degli impianti di elettrolisi, sono necessarie soluzioni che consentano un funzionamento efficiente ed conveniente dell'impianto. La raccolta e la trasmissione dei dati di campo necessari a questo scopo è complessa e non deve compromettere l'affidabilità operativa. Ciò include un'alimentazione di corrente costante, sia durante il funzionamento che a riposo.

Altrettanto importante è la regolazione del processo di elettrolisi, soprattutto all'avvio e allo spegnimento dell'impianto e in caso di fluttuazioni dell'energia rinnovabile disponibile. A ciò si aggiungono la dissipazione del calore di processo nonché il pompaggio a circolazione e il condizionamento dell'acqua e dell'elettrolita. Inoltre, numerosi parametri di processo devono essere monitorati con sensori, in particolare la purezza dell'idrogeno prodotto.

Soluzione


Quadri elettrici nell'elettrolizzatore

Digitalizzazione end-to-end

Con il nostro ecosistema aperto PLCnext Technology, è possibile controllare e monitorare l'intero ciclo di elettrolisi con i processi e gli impianti associati. La nostra soluzione supporta anche piani di manutenzione basati su segnali diagnostici. PLCnext Technology rileva i dati del sensore in modo sincrono e li analizza nel formato appropriato. Ciò consente di controllare gli elettrolizzatori con dati completi e aggiornati. In questo modo si abbreviano i processi di pianificazione e di decisione e si aumenta l'efficienza dell'impianto grazie all'utilizzo intelligente dei dati. Le analisi supportate dall'intelligenza artificiale rilevano con tempestività le deviazioni dal normale funzionamento. Sono possibili sia il collegamento a database esterni sia il calcolo di modelli e scenari tramite Matlab Simulink o PLCnext Technology.

Persone con un tablet davanti a un elettrolizzatore

Accesso a impianti di elettrolisi decentralizzati

Ti offriamo diverse opzioni per un accesso remoto sicuro ai tuoi impianti di elettrolisi. Ciò consente di eseguire lavori di manutenzione e assistenza in modo rapido ed efficiente, riducendo in modo significativo i costosi e lunghi interventi in loco.

Per la trasmissione dei dati è a disposizione la nostra soluzione mGuard Secure Cloud. Questa soluzione completa pronta all'uso per la manutenzione remota collega il personale di assistenza e gli impianti via Internet in modo sicuro e affidabile. mGuard Secure Cloud utilizza l'elevata sicurezza del tunnel VPN garantendo la riservatezza, l'autenticità e l'integrità di tutti i dati trasferiti tra gli utenti.

Struttura di una soluzione esemplare di controllo e monitoraggio

I nostri prodotti e le nostre soluzioni consentono di controllare la produzione di idrogeno nella centrale di controllo dell'elettrolizzatore. È inoltre possibile monitorare i livelli del serbatoio, regolare l'alimentazione di elettroliti e controllare i ventilatori, la ventilazione e il pretrattamento dell'acqua. Garantiamo anche la gestione dei carichi elettrici e le applicazioni di sicurezza, compreso lo spegnimento di emergenza.

Image Map interattiva: Struttura di una soluzione esemplare di controllo e monitoraggio per impianti di elettrolisi
Router di sicurezza
I router di sicurezza mGuard proteggono la tua rete industriale dall'accesso non autorizzato da parte di persone o software dannosi grazie a numerose funzioni di sicurezza.
Maggiori informazioni
Router di sicurezza
Tecnologie di automazione per PLCnext Technology
Utilizza la nostra ampia gamma di tecnologie di automazione per predisporre il tuo impianto con PLCnext Technology per IIoT e Industry 4.0.
Maggiori informazioni
Tecnologie di automazione per PLCnext Technology
COMPLETE line – soluzioni per il quadro elettrico specifiche per l'industria
Grazie all'ampia e coordinata gamma di prodotti della serie COMPLETE line, è possibile costruire i quadri elettrici in modo semplice e veloce. I prodotti COMPLETE line sono particolarmente facili da installare grazie al loro design standardizzato e all'impugnatura uniforme.
Maggiori informazioni
COMPLETE line – soluzioni per il quadro elettrico specifiche per l'industria
Elettronica di potenza in DC
La nostra elettronica di potenza CHARX power altamente efficiente consente un funzionamento economico.
Maggiori informazioni
Elettronica di potenza in DC
Sistemi di I/O remoti
Ti offriamo un'ampia gamma di sistemi I/O remoti per l'installazione nel quadro elettrico e sul campo.
Maggiori informazioni
Sistemi di I/O remoti

Contatti

Il tuo referente Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
Sarò felice di fornirti la mia consulenza su tutte le questioni elettrotecniche relative alla progettazione e al funzionamento degli elettrolizzatori.

Garanzia di sicurezza

Gli impianti di elettrolisi sono regolamentati dalle normative KRITIS per le infrastrutture critiche. Inoltre, l'aumento del collegamento in rete richiede una considerazione congiunta degli aspetti di Security, Safety e protezione contro le esplosioni. Per ridurre al minimo i rischi di sicurezza e di responsabilità e salvaguardare la produttività dell'impianto, ti offriamo prodotti e soluzioni certificati e servizi di assistenza.

Simbolo SIL davanti a impianti Power-to-X
Simbolo per la protezione contro le esplosioni davanti a un impianto Power-to-X
Sicurezza industriale per gli impianti Power-to-X
Simbolo SIL davanti a impianti Power-to-X

I meccanismi di sicurezza funzionale devono essere regolati in modo tale da poter controllare guasti o possibili situazioni di pericolo. Il modo migliore per farlo è attraverso un concetto di sicurezza personalizzato.

Ti offriamo servizi che coprono l'intero ciclo di vita di sicurezza. La nostra ampia gamma di prodotti è certificata anche per applicazioni di sicurezza in conformità alle norme IEC 61508 e IEC 61511. Per mantenere aggiornate le tue conoscenze, siamo lieti di supportarti con corsi di formazione per i collaboratori.

Maggiori informazioni sulla sicurezza funzionale
Simbolo per la protezione contro le esplosioni davanti a un impianto Power-to-X

A causa della presenza di gas combustibili, il tema della protezione contro le esplosioni è di grande importanza nell'industria idrogeno. Offriamo una gamma completa di prodotti e soluzioni per soddisfare i requisiti delle zone a potenziale rischio di esplosione con aree diverse. Se necessario, ci occuperemo anche della formazione dei tuoi collaboratori. Ti supportiamo anche nell'esecuzione e nella documentazione della verifica della sicurezza intrinseca.

Maggiori informazioni sulla protezione contro le esplosioni
Sicurezza industriale per gli impianti Power-to-X

La trasformazione digitale e la crescente complessità del cybercrime richiedono una strategia di sicurezza olistica. Inoltre, l'implementazione delle misure di Cyber Security è un obbligo di legge. Una buona protezione contro il cybercrime risulta efficace solo se vengono adottate misure tecniche e organizzative coordinate.

Ecco perché offriamo un concetto di sicurezza completo a 360° che comprende servizi, soluzioni e prodotti sicuri. Questo semplifica la protezione dei tuoi impianti proteggendoli sotto tutti i punti di vista.

Maggiori informazioni sulla sicurezza industriale

Referenze


Referenza dei clienti
Accoppiamento settoriale intelligente a Bremerhaven

A HY.City.Bremerhaven, GP Joule ha realizzato una catena di valore completa per l'idrogeno verde. Le nostre innovative tecnologie di automazione garantiscono un accoppiamento settoriale affidabile e una connessione remota sicura.

Maggiori informazioni sulla referenza di GP Joule
Stazione di rifornimento di idrogeno a HY.City.Bremerhaven

Prodotti


Quadro elettrico nell'elettrolizzatore

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Insieme troveremo la soluzione ottimale per equipaggiare i tuoi quadri elettrici con i nostri più di 100.000 prodotti nei settori delle tecnologie di connessione, comunicazione e automazione.