Alimentazione e protezione nelle reti DC L'efficienza energetica, la stabilità della rete e l'efficienza delle risorse sono tre caratteristiche fondamentali delle reti DC. Per massimizzare questi vantaggi, l'alimentazione in DC deve funzionare in modo stabile e sicuro. Phoenix Contact offre soluzioni di elettronica di potenza e di tecnologia di protezione adatte.
In un mondo che si concentra sempre più sulle energie rinnovabili e sulle soluzioni sostenibili, l'alimentazione in DC sta diventando sempre più importante. I generatori, i sistemi di accumulo e quasi tutte le utenze sono già alimentate in DC. Queste aree possono essere collegate tra loro in modo particolarmente efficiente tramite l'alimentazione in DC. Ciò rende l'alimentazione in DC l'elemento chiave sulla via verso la neutralità climatica. Questo tipo di alimentazione non solo offre un modo efficiente di trasmettere l'energia, ma fa anche risparmiare risorse e offre numerosi vantaggi in termini di affidabilità e qualità. Per la costruzione e il funzionamento integrato dell'alimentazione in DC sono necessari un'elettronica di potenza e alimentatori adeguati.
Elettronica di potenza per le reti DC Per soluzioni di fornitura affidabili
Se l'alimentazione in DC è generata dalla rete pubblica in AC, i dispositivi di alimentazione attiva AC/DC sono una buona scelta. Grazie alla loro bidirezionalità e alla certificazione in conformità alle norme VDE-AR-N 4110 e VDE-AR-N 4105, questi dispositivi, noti come AIC (Active Infeed Converter), consentono di reimmettere l'energia in eccesso nella rete pubblica, ad esempio da fonti di energia rinnovabili. Ad esempio, a questo scopo può essere utilizzato il modulo di potenza TRIO POWER AC/DC con 20 kW di potenza e conversione bidirezionale dell'energia. Grazie alla tecnologia di connessione frontale e a una tensione in DC fino a 1.000 V, il suo impiego risulta molto versatile.
Integrare i settori DC nella rete DC è semplice grazie ai nostri moduli di potenza CHARX power in formato 19" grazie all'ampia gamma di ingressi e uscite in DC.
PLCnext Engineer consente il controllo flessibile dei singoli moduli. Ciò consente di collegare i settori DC in un sistema olistico di gestione della rete che aumenta l'efficienza e la flessibilità dell'intero sistema.
Alimentazione a 24 V DC direttamente dalla rete DC Sistemi di alimentazione sicuri a tutti i livelli
Con i nostri alimentatori ad alte prestazioni della famiglia di prodotti QUINT, puoi alimentare in modo affidabile le tue utenze a 24 V con l'alimentazione in DC. Le varie funzionalità in differenti classi di potenza garantiscono la massima disponibilità degli impianti.
Se al livello di 24 V in DC sono necessari DC/DC converter per la conversione ad altri livelli di tensione, per te non cambia nulla. Questi e altri prodotti, ad esempio moduli di ridondanza, moduli buffer o inverter DC/AC, vengono utilizzati come di consueto. Ti offriamo anche la nostra promessa di una disponibilità dell'impianto particolarmente elevata attraverso il nostro concetto di fornitura olistica e sicura, il concetto di Power Reliability, per le reti DC.
Protezione contro le sovratensioni nell'alimentazione in DC Soluzioni personalizzate per un funzionamento sicuro da 12 V DC a 1.500 V DC
La norma DIN VDE 0100-443 prevede la protezione contro le sovratensioni quando queste ultime possono mettere in pericolo la vita umana, le strutture pubbliche o gli impianti industriali. Ciò vale sia per l'alimentazione in AC che per quella in DC. Nell'alimentazione in DC sono utilizzati molti componenti elettronici che presentano un rischio maggiore di guasti in caso di sovratensione. Noi offriamo una protezione contro le sovratensioni personalizzata da 12 V DC a 1.500 V DC per garantire il funzionamento sicuro e affidabile del tuo impianto.
Protezione dei dispositivi più sicura Protezione ottimale per i quadri elettrici di macchinari e di controllo
Gli interruttori di protezione forniscono una protezione affidabile nell'alimentazione in DC. Prevengono sovraccarichi e cortocircuiti interrompendo rapidamente il circuito elettrico in caso di guasto. Grazie all'elevata potenza di commutazione e al rapido tempo di reazione, sono ideali per l'impiego in applicazioni industriali e sistemi di controllo. Il design modulare dei nostri interruttori di protezione permette una facile integrazione ed espansione nei sistemi esistenti. In questo modo, contribuiscono alla sicurezza e all'efficienza della moderna alimentazione in DC. I nostri interruttori di protezione sono progettati per alimentazione in DC da 24 V o 48 V.
Per la commutazione di tensioni maggiori si raccomanda l'uso di prodotti speciali come l'interruttore DC CONTACTRON ELR HDC.
Campi di impiego in base alla tecnologia I campi di impiego preferiti per i dispositivi di protezione variano a seconda della tecnologia utilizzata per gli interruttori di protezione.
Questa tabella indica la tecnologia di rilascio ottimale per il tuo caso applicativo:
| Tempo di intervento in caso di sovraccarico | Tempo di intervento in caso di cortocircuito | L'applicazione è protetta in modo efficace in caso di | |
|---|---|---|---|
| Interruttori di protezione termici | Idoneo | Non idoneo | Sovraccarico |
| Interruttori di protezione magnetotermici | Idoneo | Ideale | Sovraccarico, cortocircuito |
| Interruttori di protezione elettronici | Ideale | Ideale | Sovraccarico, cortocircuito e linee elettriche di considerevoli lunghezze |
Prodotti e soluzioni per un'alimentazione e una protezione affidabili nell'alimentazione in DC
Ricerca e sviluppo La forza innovativa e la sicurezza per il futuro sono i nostri segni distintivi
L'uso dell'alimentazione in DC nell'industria è ancora agli inizi. Per questo motivo, gli ostacoli tecnici e la mancanza di standard rappresentano ancora una sfida per alcuni dei nostri clienti. Per contrastare questo fenomeno e promuovere l'espansione dell'alimentazione in DC, Phoenix Contact partecipa da anni a progetti di ricerca e comitati internazionali come ODCA, Shift2DC e HybSchaDC sul tema della corrente continua e investe molto nello sviluppo dei propri prodotti.