Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Collegamento nell'alimentazione in DC L'espansione dell'alimentazione in DC nell'industria è fondamentale per la transizione energetica. Affidati a una tecnologia di connessione sicura e affidabile nell'alimentazione in DC.

Robot in una grande macchina con nastro trasportatore

Tecnologia di connessione innovativa nell'alimentazione in DC

Rispetto all'alimentazione in AC, in un'alimentazione in DC, la corrente non oscilla. La carica elettrica nella corrente continua scorre quindi solo in una direzione e non ci sono passaggi per lo zero. In determinate condizioni, ciò può causare archi voltaici nell'alimentazione in DC, difficili da spegnere. Nel campo della tecnologia di connessione, questo comporta requisiti speciali in alcune aree di applicazione.

Impianto di produzione con robot e quadri elettrici

Trasmissione efficiente di energia e segnali Cablaggio innovativo in campo e nel quadro elettrico

La tecnologia di connessione è centrale per la produzione, l'accumulo e la distribuzione di energia nell'alimentazione in DC ed è necessaria per un sistema olistico. La nostra gamma completa di soluzioni per il cablaggio in campo e nel quadro elettrico è adatta all'uso con corrente continua e alternata. Morsetti componibili, blocchi di distribuzione, connettori, cavi e fili con tecnologie innovative di connessione e bloccaggio senza utensili offrono un'estrema facilità di utilizzo e un risparmio di tempo e costi durante l'installazione.

Connettore ArcZero in un impianto di prova della produzione di automobili

Evitare in modo sicuro gli archi voltaici Requisiti speciali nell'alimentazione in DC

Nell'alimentazione in DC possono verificarsi pericolosi archi voltaici durante i processi di commutazione e disconnessione. Questi possono causare danni ai contatti e alle custodie e, nel peggiore dei casi, rappresentare un rischio per l'operatore. È quindi essenziale garantire la prevenzione degli archi voltaici, soprattutto quando le macchine e gli impianti sono facilmente accessibili. In tal senso è di grande aiuto il nuovo connettore ArcZero, che spegne attivamente l'arco voltaico tramite un circuito elettronico direttamente nel connettore. Questo non solo garantisce una maggiore sicurezza, ma semplifica anche l'uso durante l'installazione e la manutenzione. In caso di necessità di manutenzione, il dispositivo può essere facilmente sostituito sotto carico.

Vista di una batteria di accumulo in cui si trova una persona

Cablaggio flessibile e ad alte prestazioni Interfacce modulari con connettori industriali

Per la trasmissione e l'accumulo di energia rinnovabile, la domanda di connettori con correnti nominali a partire da 40 A è in aumento. Nei sistemi di accumulo a batteria, i classici connettori CEE vengono sempre più spesso sostituiti dai connettori industriali HEAVYCON. La minore resistenza di contatto riduce la potenza dissipata e fa risparmiare sui costi della corrente. HEAVYCON modular crea inoltre un'interfaccia modulare ultracompatta grazie alla combinazione di diversi mezzi di trasmissione in un'unica custodia. La tecnologia Push-in garantisce un collegamento sicuro del cavo senza utensili.

Sistema di installazione QPD con tecnologia di connessione rapida

Configurare una distribuzione dell'alimentazione sicura Connessione fissa grazie ai connettori di installazione sganciabili con l'utensile

Con i nostri sistemi di installazione QPD e PRC, configuri la distribuzione di corrente in modo semplice e flessibile. A seconda dell'applicazione potete scegliere tra un facile collegamento dei cavi, una comoda distribuzione dell'alimentazione o una connessione di dispositivi compatta. Le robuste custodie e gli elevati gradi di protezione fino a IP69K consentono una trasmissione della potenza sicura all'aperto e in ambienti umidi. Le varianti di connettore con meccanismo di bloccaggio sganciabile con l'utensile offrono anche sicurezza contro lo scollegamento involontario dei connettori.

Prodotti e soluzioni per un'alimentazione in DC sicura


Persone osservano un prodotto di nuova concezione

Ricerca e sviluppo La forza innovativa e la sicurezza per il futuro sono i nostri segni distintivi

L'uso dell'alimentazione in DC nell'industria è ancora agli inizi. Per questo motivo, gli ostacoli tecnici e la mancanza di standard rappresentano ancora una sfida per alcuni dei nostri clienti. Per contrastare questo fenomeno e promuovere l'espansione dell'alimentazione in DC, Phoenix Contact partecipa da anni a progetti di ricerca e comitati internazionali come ODCA, Shift2DC e HybSchaDC sul tema della corrente continua e investe molto nello sviluppo dei propri prodotti.

Contatto

Diamo insieme forma a un futuro più sostenibile espandendo l'alimentazione in DC

Saremo lieti di supportarti nella realizzazione della tua alimentazione in DC e di consigliarti prodotti e soluzioni.