Versatili: i nuovi utensili universali

22.04.2025
Pinze multifunzione UNIFOX-MP 6-1 e UNIFOX-MP 7-1

La gamma di utensili UNIFOX di Phoenix Contact è stata ampliata con due nuove pinze multifunzione, tre pinze chiave e una pinza "Linemans".

Le pinze multifunzione UNIFOX-MP con impugnatura ergonomica a due componenti combinano sei o sette funzioni in un unico utensile. Consentono non solo di afferrare, piegare e tagliare i fili, ma anche di spelare i cavi e di crimpare i puntalini. Con l'ausilio della punta angolare è possibile forare e sbavare facilmente le scatole da incasso. Mentre l'UNIFOX 6-1 taglia i cavi senza schiacciarli, l'UNIFOX 7-1 dispone di una taglierina laterale. È così possibile tagliare con facilità fili sottili, medio-duri e fili armonici. Le pinze presentano anche un'area di crimpatura per i capocorda ad anello isolati.
La pinza chiave Unifox-Wrench combina le funzioni di una pinza e di una chiave. Ideale per afferrare, tenere, piegare e girare dadi e viti, offre una regolazione continua con un pulsante e una scala integrata per una regolazione facile e veloce dell'apertura chiave. Le ganasce lisce e a scorrimento parallelo proteggono le superfici sensibili. Grazie al rapporto di leva di oltre 10:1, la pinza chiave garantisce un'elevata forza di serraggio e quindi una presa sicura.

La pinza combinata "Linemans" Unifox-LM è perfetta per afferrare, piegare e attorcigliare i fili e per crimpare capocorda non isolati. L'impugnatura ergonomica a due componenti assicura il massimo comfort, mentre le superfici di presa seghettate e l'area di impugnatura aggiuntiva sotto il giunto garantiscono una presa ottimale. Grazie ai taglienti extra lunghi con una durezza di 62-64 HRC, UNIFOX-LM offre prestazioni di taglio e durata ottimali.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications