Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Stampante termica portatile per soluzioni di siglatura versatili

21.05.2024
Stampante termica portatile per schede THERMOMARK PRIME 2.0

La stampante termica portatile Thermomark Prime 2.0 di Phoenix Contact è estremamente versatile. Il dispositivo compatto è adatto sia per l'uso centralizzato in una cella di siglatura che per la siglatura direttamente nell'ambiente di applicazione. Ciò consente un'organizzazione efficiente e flessibile dei processi di lavoro e offre un grande vantaggio, soprattutto negli impianti estesi.

La stampante termica può siglare oltre 600 materiali di siglatura per diverse applicazioni di siglatura industriale. Grazie alla collaudata tecnologia di stampa termica, la siglatura di morsetti, conduttori e cavi, nonché di dispositivi e sistemi, è precisa e duratura. La stampante stand-alone consente la siglatura di alta qualità di materiali in formato scheda e tappetino in meno di 8 secondi. Thermomark Prime 2.0 consente di creare comodamente soluzioni di siglatura per la siglatura portatile direttamente nell'ambiente applicativo grazie al software integrato app MARKING system. L'inserimento dei dati è semplice e intuitivo grazie al display a colori touch da 7" della stampante. La batteria sostituibile e potente e la semplice sostituzione del materiale e del nastro inchiostrato assicurano che la stampante sia pronta all'uso ovunque sia necessario. Il rilevamento automatico del nastro inchiostrato, del caricatore e dei materiali previene stampe errate. Per l'uso centralizzato, ad esempio in una cella di siglatura, Thermomark PRIME 2.0 può essere facilmente controllata e gestita tramite il software di siglatura Phoenix Contact. Il software offre ampie opzioni di configurazione, un'interfaccia utente chiara e interfacce ad alte prestazioni per l'importazione efficiente dei dati dai sistemi E-CAD.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications