Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Quadri di stringa pronti per l'installazione per impianti FV su tetto e nei parchi solari

07.05.2025
Quadri di stringa della linea di prodotti Solarline

Nella All Electric Society, l'energia sostenibile è sempre disponibile in modo affidabile e a costi contenuti. Oltre all'energia eolica, l'energia solare contribuisce in modo significativo alla generazione di energia rinnovabile. Gli specialisti che progettano e installano gli impianti FV devono garantirne un'elevata disponibilità ed elevate prestazioni. A questo scopo, Phoenix Contact offre quadri di stringa della linea di prodotti Solarline sia per piccoli impianti fotovoltaici sul tetto sia come combiner box per grandi parchi solari.

I quadri di stringa raccolgono e distribuiscono la corrente di stringa dei moduli fotovoltaici. Inoltre, monitorano la potenza dell'impianto e proteggono i singoli moduli da danni causati da sovratensione. Ulteriori funzioni possono essere configurate a piacere e dipendono dall'apparecchiatura allestita. Ne sono un esempio la protezione delle stringhe tramite fusibili di stringa e il disinserimento della tensione delle stringhe tramite un sezionatore DC o un interruttore per i vigili del fuoco. Per un collegamento delle stringhe fotovoltaiche esente da manutenzione, i quadri di stringa sono dotati dei passaparete SUNCLIX o di pressacavi su morsetti componibili Push-in. I quadri di stringa preassemblati consentono rapide operazioni di installazione e messa in servizio. Le soluzioni compatte supportano i modelli di inverter di numerosi produttori. È inoltre possibile realizzare quadri di stringa personalizzati.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications