Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Nuova protezione contro le sovratensioni unipolare Valvetrab SPP

24.06.2025
Protezione contro le sovratensioni unipolare VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R montata su guida DIN

I limitatori di sovratensione di Tipo 2 della famiglia di prodotti Safe Protection Plus (SPP) di Phoenix Contact sono ora disponibili anche in versione unipolare. Si aggiungono pertanto alla serie esistente cinque prodotti pronti per l'installazione, ognuno dei quali è disponibile con o senza contatto di segnalazione remota.

Safe Protection Plus è sinonimo di caratteristiche di installazione e sicurezza all'avanguardia che garantiscono un'elevata disponibilità dell'impianto. I nuovi dispositivi di protezione unipolari sono disponibili anche come articoli completi, ma la loro struttura è modulare. Sono costituiti da un elemento base, dalla spina estraibile e da un contatto di segnalazione remota opzionale. L'elemento base di tutte le varianti VAL-SPP è dotato di una protezione da falso contatto e da contatto diretto. Le spine estraibili di Tipo 2 sono inserite all'interno. Anche il dispositivo di disconnessione delle spine VAL-SPP è stato ottimizzato. Si attiva ancora più velocemente e con maggiore affidabilità. La segnalazione a distanza opzionale include un doppio isolamento in modo che i circuiti principali e ausiliari siano galvanicamente isolati l'uno dall'altro.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications