Nuova protezione contro le sovratensioni per applicazioni fotovoltaiche

30.07.2024
Protezione contro le sovratensioni VAL-SPP per applicazioni FV montata su una guida DIN

I nuovi limitatori di sovratensione della famiglia di prodotti VALVETRAB SPP di Phoenix Contact offrono caratteristiche di installazione e sicurezza lungimiranti e sono quindi adatti anche alle applicazioni fotovoltaiche.

Il nuovo cut-off reagisce ancora più rapidamente in caso di sovraccarico, garantendo una maggiore sicurezza. I circuiti principali e ausiliari sono ora dotati di doppio isolamento. Le distanze di isolamento in aria e superficiale sono ottenute grazie ad alberi delle viti allungati e imbuti di inserimento sul prodotto. Questa misura fornisce anche una protezione da contatto diretto. Un importante vantaggio per l'installazione è la riduzione della coppia di serraggio a soli 3 Nm invece di 4,5 Nm. Inoltre, è stato ottimizzato l'indicatore di stato delle singole spine estraibili. Un chiaro indicatore rosso/verde permette di leggere lo stato delle spine in loco.

I prodotti fotovoltaici della famiglia di prodotti VALVETRAB SPP sono disponibili come limitatori di sovratensione puri di Tipo 2 per vari livelli di tensione da 600 a 1500 V DC. È disponibile anche uno scaricatore di corrente da fulmine di Tipo 1 per 1000 V DC. I limitatori di sovratensione sono disponibili con e senza contatto di segnalazione remota.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications