Connettori per dispositivi M23 HYBRID per processi di saldatura a onda

29.10.2025
Connettori per dispositivi M23 HYBRID per processi di saldatura

I nuovi connettori per dispositivi M23 HYBRID per processi di saldatura a onda offrono una soluzione salvaspazio 3-in-1. Consentono una trasmissione sicura di segnali, dati e potenza con un solo connettore.

I connettori M23 HYBRID offrono un assemblaggio più veloce dell'80% e uno spazio di montaggio inferiore del 60% rispetto a un assemblaggio convenzionale di cavi a trefoli. L'eliminazione di ulteriori connettori per circuiti stampati riduce i costi, la complessità del circuito stampato e i rischi EMC. Inoltre, vengono eliminate le fasi di lavoro ad alto potenziale di errore, per una maggiore affidabilità.
I connettori sono progettati per tensioni fino a 630 V AC/850 V DC e correnti fino a 30 A e supportano velocità di trasmissione dati fino a 100 MBit (CAT5). Sono progettati appositamente per i processi di saldatura a onda e soddisfano la direttiva RoHS II senza l'esenzione 6c. Il sistema M23 HYBRID completo comprende circuiti stampati, dispositivi e connettori di campo, nonché cavi ibridi.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications